Ensenso XR36

支持千兆以太网、FlexView2技术,可捕捉静态物体的图像,可通过本地数据处理功能获取最高分辨率并实现最佳性能。

说明

支持FlexView2技术的每台Ensenso XR36 3D相机系统包括新型XR投影单元、两部配备CMOS传感器的IDS GigE相机、多个固定支架、三个镜头以及连接相机和XR投影单元的多条插线电缆。基于IP65/67防护等级,除特殊线缆外,该系统还配备保护相机和投影仪的镜头筒。

请注意:

交付时,3D系统已完成安装和标定。借助Ensenso软件的简易设置向导,您可以轻松完成标定和对焦。

 

应用程序

  • 3D物体识別,分类以及定位,例如:品质确保,调适
  • 3D物体重建
  • 机器人应用,例如:bin picking
  • 允许你拍摄较大的物体体积将近到数立方公尺,例如,整个托盘或是整个房间
  • 物流自动化,例如: (De-)Palletizing 叠栈
  • 工厂自动化
  • 自动仓储系统

计划您的项目

我们可以为您的项目提供哪些支持?我们将一起为您找到正确的解决方案!

Ensenso 选择器

Ensenso相机选择器可帮助您轻松选择部件。输入您的工作环境后,在线配置程序会根据您的应用场合推荐最适合您的Ensenso系统。