碳中和uEye相机系列
uEye CP相机系列实现环境零负荷
“积极保护环境,实现可持续发展”是IDS始终奉行的一项指导原则。除了加入VDMA可持续发展倡议《蓝色能效》之外,我们还积极参与其他环保活动,以此来践行这项原则。此外,坚持使用再生能源以及在生产和物流中节约原料等等举措,也体现了我们的环保意识,反映出我们为环境可持续发展所做的切实的努力。为了进一步减少整个公司的碳排放量,我们评估了产品生命周期中的所有相关数据,然后仔细地研究了uEye CP系列相机的碳足迹。
“IDS过去一直持续地关注并减少CO2的排放,现在需要将这些举措落实到我们的每一款产品。从我们公司的车队运营以及员工通勤的过程中,我们发现有很大的潜力可以减少碳排放。通过这种方式,我们将持续地推进环保项目的实施”,质量和环境管理代表Sebastian Liepe说道。
然而不幸地是,在图像传感器等电子元件的全球采购流程中,供货渠道会不可避免地产生碳排放。11月,首个气候项目“乌干达高效节能炉灶”抵消了我们所有售出的该系列工业相机产生的二氧化碳当量(计算方式:单个相机二氧化碳当量 × 售出相机总数)。“乌干达高效节能炉灶”项目旨在推动节能炉灶在乌干达的普及。目的是减少了有害烟雾的排放,并降低了森林砍伐率。与传统的明火相比,这些新型金属炉灶可以节省35%到50%燃料 - 对于家庭而言,这可以节省一大笔开支。通过支持该项目,我们的uEye CP系列相机可以称得上“环保卫士”!
当然,对于一项负责任和全面的可持续发展战略而言,减少相机产品的碳排放仅仅只是其中的一个方面。因此,进一步降低公司的碳排放量是我们明年需要完成的首要任务,我们的目标是截至2021年底,在整个公司范围内实现环境零负荷。
联系方式
请联系我们的团队,我们很乐意帮助您。
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。