Ensenso N40和N45 3D摄像机上市

新的Ensenso N型号:紧凑、轻便、协作性强

Ensenso N40和N45 3D摄像机上市

Ensenso N系列是专门为机器人技术和自动化批量生产中的3D应用而设计的紧凑而坚固的3D相机系统。得益于IP65/67的保护,它也非常适合在更恶劣的环境中使用。 目前,新推出的N40和N45两款机型,内外都采用了新颖的设计,扩大了相机系列的選擇性。这意味着我们可以以一个特别有吸引力的价格提供这些产品。

新型Ensenso N40/N45 3D相机的外壳由纤维增强塑料制成,是IDS产品系列中最轻的千兆以太网立体视觉相机。例如,当安装在机器人手臂上时,这意味着减少了机器人机械的压力。由于相机的边缘改用弧角,因此也将人員受伤的风险降到最低。因此,相機在搭配协作机器人也很安全。此外,外壳符合防护等级IP65/67的要求。

电子部件也针对新的3D相机进行了修改。改进后的红外投影机可实现更高的光输出,并具有优化的热量管理。这导致,除其他外,更好的数据质量或提高时钟速率。该投影机可选择在可见光范围(465nm)内使用蓝色照明或红外照明(850nm)。

新机型均包含两个单色CMOS传感器(全局快门,1280 x 1024像素),并配备了用于触发和闪光灯的可緊鎖的 GPIO连接器。以太网供电允许数据传输和供电,即使是在长距离的电缆上。