IDS NXT rio和IDS NXT rome相机

发布通知 IDS NXT cockpit 2.3

介绍

这些发布说明描述了IDS NXT cockpit 2.3的變動。这个版本的IDS NXT cockpit 支持Windows 10 20H2版本。

说明:IDS NXT cockpit 2.3不能用于操作IDS NXT vegas相机。IDS NXT vegas系列相机适合使用IDS NXT Cockpit 1.2.4。

IDS NXT cockpit 2.3.0

新增及变更功能

注意:在2.3版本中,默认的安装路径有變動。如果你不做任何變更,IDS NXT cockpit 将被安装在 "C:\Program Files\IDS_nxt_cockpit "下。

IDS NXT cockpit 中的Crawler应用

以前划分的Crawler应用(PC上的主机应用和相机上的视觉应用)已经完全整合到IDS NXT cockpit中。这使得相机上的视觉应用程序的使用变得过时。你可以在IDS NXT cockpit中直接启动Crawler,并配置所有设置以保存图像。你也可以在Crawler中定义一个或多个ROI,并以类名保存,以便分类。

新 ROI 管理員

引入了一个ROI管理器,用于保存和编辑多个ROI(感兴趣区域)。ROI管理器可通过IDS NXT框架在视觉应用中使用,例如在视觉应用 "分类器 "中。你可以定义几个ROI,为它们指定名称,并编辑一个ROI的大小和位置。使用ROI网格生成器,你可以在一个固定的网格中快速创建ROI。此外,你可以将ROI配置以XML文件的形式导出或导入。

FTP client

您可以在摄像机中激活一个FTP客户端。这允许你将检测或分类的图像传输到FTP服务器上,例如。要在视觉应用程序中使用此功能,您必须在摄像机的网络设置中为FTP客户端配置相应的设置。

如果您激活了FTP客户端,您将在视觉应用程序 "分类器 "或 "物体检测器 "的设置中看到FTP服务器的状态。在转移的情况下,图像被存储在一个子目录中,其名称为各自的视觉应用程序。

数码变焦

你现在可以放大或缩小IDS NXT cockpit中的显示图像。缩放后的图像用于在IDS NXT cockpit内显示,相机设置没有变化。当你保存图像时,整个完整的图像被保存,而不仅仅是放大的细节。

注意,你不能在放大的图像显示中创建ROI。

SSL certificates

您可以将SSL证书(自签或CA签)上传到摄像机,以便在主机和摄像机之间建立安全连接。从2.3版本开始,你现在也可以在IDS NXT cockpit中上传SSL证书或显示当前证书。

一般性能改进

  • 在视觉应用程序 "Classifier "和 "Object Detector "中增加了 "Highlight "选项卡,以改进结果显示。
  • 为了提高可读性,视觉应用结果显示的文本已被放大。
  • IDS NXT cockpit的行为得到了改进,因此,例如,对摄像机性能的影响没有那么严重。
  • 优化IDS NXT cockpit的设置和个别图形元素。
  • 当摄像机温度上升并进入警告范围时,会显示一条信息。

状态:2021-11-05