IDS Software Suite 4.82发布说明

序言

此发布说明包含介绍IDS Software Suite 4.82新功能跟各色的概述,包含了介绍新相机型号,新功能,以及其他升级改善的部分。

IDS Software Suite 4.82.2

新相機型號

UI-5580CP Rev. 2

  • Rolling shutter 传感器onsemi MT9P031
  • 像素大小: 2.2 µm
  • 高階析度传感器: 2560 x 1920 px (5 MP) 幀率 15 fps
  • 最普遍用於C-mount lenses的传感器尺寸: 1/2"
  • Global start shutter
  • 超低噪
  • 只有黑白相機可選

UI-5480CP Rev. 2

  • Rolling shutter 传感器onsemi MT9P006
  • 像素大小: 2.2 µm
  • 高階析度传感器: 2560 x 1920 px (5 MP) 幀率 15 fps
  • 最普遍用於C-mount lenses的传感器尺寸: 1/2"
  • Global start shutter
  • 噪点极低、色彩自然
  • 彩色版

一般的更新

  • 針對UI-3360CP Rev. 2, UI-3370CP Rev. 2, 以及 UI-5370CP Rev. 2所加强的FPN (固定模板噪音)校正

已知的问题

  • 在IDS 线扫瞄模式, the GigE uEye CP Rev. 2型号在 > 60 MHz的pixel clock设定时有可能会在两个画面中丟失一条线。
  • UI-386xLE 和 UI-388xLE 只能使用自动闪光模式。

状态:2017-04-20

IDS Software Suite 4.82.1

新相機家族

GigE uEye CP Rev. 2

第二代GigE uEye CP 是你在传统机器视觉的最佳帮手。 经过100% 品质测试以及相机出厂校正 : 为了持续提供可靠的产品效能。体积只有 29 x 29 x 29 mm,新的CMOS相机比前一代的相机体积更小但却具备更高的规格 : 全速GigE,PoE透过单一电缆线最长可以达到100米的距离 ,可紧锁的连接器,以及其他更多的功能。适合多相机应用: 内建的图像记忆体可以将图像采集跟传输分开处里。相机内部的功能,像是像素处里,LUT或是gamma 有效降低了处里所需佔用的资源。

規格簡介

接口(介面)

 

Gigabit Ethernet

傳感器/芯片

Sony, onsemi, e2v, CMOSIS 的CMOS 傳感器

尺寸

29 x 29 x 49 mm

连接

RJ45 Gigabit Ethernet 以及 8-pin I/O Hirose connector (2 GPIO, trigger, flash)

特殊功能

PoE (Power-over-Ethernet), 內建記憶體

GigE uEye FA

相机外壳,镜筒以及连接器都达到IP65/67 防护等级,并且保护相机免於脏汙、灰尘、溅水或是其他清洁剂等媒介的伤害,同时防护镜头光圈以及焦距设定因为外在因素被改变。可紧锁的连接口符合严格的工业环境的使用需求 – 8-pin M12 连接 X coding 用于数据传输与 Power-over-Ethernet (PoE) 与一个 8-pin Binder 连接口用于GPIO, trigger 以及闪光。GigE uEye CP Rev. 2, 内建图像记忆体,可以将采集图像跟传输分开进行。相机内建的功能,像是pixel preprocessing, LUT 以及 gamma 降低了处里图像所需要的资源。

規格簡介

接口(介面)

Gigabit Ethernet

傳感器/芯片

onsemi 與 Sony CMOS傳感器

尺寸

41 x 53 x 39.7 mm

连接

M12 8-pin connector 使用 X coding (用於數據傳輸以及 PoE), 8-pin Binder connector (GPIO, trigger, flash)

特殊功能

IP65/67防護等級。PoE (Power-over-Ethernet),內建記憶體

新相機型號

UI-5130CP Rev. 2

  • Global shutter传感器 onsemi PYTHON 500
  • 超高速拍摄 SVGA resolution (800 x 600 px): 205 fps
  • 使用水平或是垂直部分读取可以达到更高的帧率
  • 超感光像素粒子: 4.8 µm
  • 传感器尺寸: 1/3“
  • 彩色与黑白型号可选
  • Multi AOI, HDR 模式

UI-5140CP Rev. 2

  • Global shutter传感器 onsemi PYTHON 1300
  • 小尺寸 1/2" sensor,適合使用 C-mount lenses
  • 大像素粒子: 4.8 µm
  • 最普遍被使用的解像能力等级: 1280 x 1024 px (1.3 MP)
  • 高速传感器(88 fps @1280 x 1024 px)
  • 使用水平或是垂直部分读取可以达到更高的帧率
  • 彩色与黑白型号可选
  • Multi AOI, HDR 模式

UI-5240CP Rev. 2

  • Rolling/global shutter 传感器 e2v EV76C560
  • 廣角 1/1.8" sensor, 3 µm 大感光像素
  • 機器視覺最普遍的解像力: 1280 x 1024 px (1.31 MP)
  • 60 fps @ 1280 x 1024 px
  • 彩色与黑白型号可选
  • 可以自由設定使用rolling shutter 或是 global shutter
  • Multi AOI, sequence AOI, Log Mode

UI-5250CP Rev. 2

  • Rolling/global shutter 传感器 e2v EV76C570
  • 廣角 1/1.8" 传感器
  • 像素大小: 4.5 µm
  • 高解析度: 1600 x 1200 px with 52 fps
  • 彩色与黑白型号可选
  • 可以自由設定使用rolling shutter 或是 global shutter
  • Multi AOI, sequence AOI, Log Mode
  • 曝光時間可以長達10秒

UI-5260CP Rev. 2 & UI-5260FA

  • Global shutter CMOS 传感器 Sony IMX249
  • 35 MP (1936 x 1216 px), 長寬比aspect ratio 16:10
  • 最高解析度時可以達到47 fps
  • 大尺寸 1/1.2" 面掃描傳感器
  • 像素大小: 5.86 µm
  • 传感器尺寸: 1/1.2"
  • 12-bit
  • 曝光時間可以達到 30 秒
  • 彩色与黑白型号可选

UI-5270CP Rev. 2

  • Global shutter CMOS 传感器 Sony IMX265
  • 1/1.8" 面掃描传感器,像素大小45 µm
  • 17 MP (2056 x 1542 px) 高解析
  • Aspect ratio長寬比 4:3
  • 最高解析度時可以達到36 fps
  • 曝光時間可以達到 30 秒
  • 12-bit
  • 彩色与黑白型号可选

UI-5280CP Rev. 2 & UI-5280FA

  • Global shutter CMOS 传感器 Sony IMX264
  • 高階析度传感器: 2456 x 2054 px (5.04 MP)
  • 2/3" 面掃描传感器,aspect ratio of 5:4
  • Sony CMOS 像素大小: 3.45 µm
  • 幀率: 23 fps
  • 12-bit per pixel
  • 曝光時間可以達到 30 秒
  • 彩色与黑白型号可选

UI-5370CP Rev. 2

  • Global shutter 传感器 ams/CMOSIS CMV4000
  • 市場中獨一無二: 正方形 1" 传感器
  • 最高解析度: 2048 x 2048 px (4.2 MP)
  • 高感光,大像素 : 5.5 µm
  • 12-bit 的解析度影像
  • trigger 與 freerun 都可以維持一樣的拍攝速度: 最高解析度可達到28 fps
  • Multi AOI, HDR mode
  • 彩色与黑白型号可选,或是可以選擇NIR 版本

UI-5860CP Rev. 2

  • Rolling shutter CMOS 传感器 Sony IMX290
  • 1/3” 传感器,像素大小9 µm
  • Aspect ratio長寬比 16:9 (1936 x 1096 px)
  • 最高解析度可以達到135 fps (freerun mode) 以及 67 fps (triggered mode)
  • 12-bit per pixel
  • 曝光時間長達120 秒
  • 超級感光BSI 传感器
  • 彩色与黑白型号可选

UI-5880CP Rev. 2

  • Rolling shutter CMOS 传感器 Sony IMX178
  • 1/1.8” 传感器,像素大小4 µm
  • Aspect ratio長寬比 3:2 (3088 x 2076 px)
  • 最高解析度 (6.41 MP) 可以達到 58 fps (freerun mode) 以及 29 fps (triggered mode)
  • 超級感光BSI 传感器
  • 12-bit per pixel
  • 曝光時間長達120 秒
  • 彩色与黑白型号可选

功能变动

自适应热点校正与热点群集检测

使用adaptive hot pixel correction(自适应热点校正), 可以启动群集检测的选项。群集(Clusters)指的是两个或以上相邻的热点像素。群集校正使用第二个热点清单(cluster list),可以单独的在动态侦测或是一次性侦测中创建列表。动态群集检测可能会导致CPU的高负载。

注意: 根据图像内容,群集侦测有可能会将微小的细节认定为群集热点。在这情况下,请在低对比的背景下校正相机,或是在校正前将低相机的亮度。

此外,校正的热点数量以百分比显示,不再用绝对数字显示。

Adaptive cluster correction(自适应群集校正)  的 API functions 都被集成在 is_Hotpixel function 以及 AdaptiveCorrection .NET class.

增强序列模式

序列模式已经被扩充: 现在,你可以查询相机所支持的相机触发源(sources)。新的IS_SEQUENCER_TRIGGER_SOURCE_SUPPORTED_GET 参数已经被带入 is_Sequencer function 以及 GetSupportedTriggerSources method於 .NET Sequencer class.

已知的问题

  • 在IDS 线扫瞄模式, the GigE uEye CP Rev. 2型号在 > 60 MHz的pixel clock设定时有可能会在两个画面中丟失一条线。
  • UI-386xLE 和 UI-388xLE 只能使用自动闪光模式。

状态:2017-04-06

IDS Software Suite 4.82

新相机家族

uEye LE USB 3.1 Gen 1

我们的 uEye LE USB 3.1 Gen 1 是市面上第一款使用可以当作电源供应并且不分正反皆可使用的USB Type-C 连接器的工业相机。The board-level (板级)版本也配备 10-pin I/O SMD connector 来对应 GPIO, 击发以及闪光。透过USB Power Delivery, 可以向相机的I/O连接器提供可变的外围电源。

除了小型的设备,同时也适合应用于显微镜,医药科技,交通监控以及传统的机器视觉应用。此工业相机将会有不同版本– 单板相机不配镜头接口,单板相机装配S或是CS-/C-接口,以及有外壳的C-/CS-接口相机。

规格简介

接口(介面)

USB 3.1 Gen1

传感器/芯片

Sony 及 onsemi CMOS 传感器(芯片)

尺寸

47 x 46 x 26.3 mm (带外壳), 36 x 36 mm (单板相机版本)

连接

USB Type-C (带外壳), 单板相机配备10-pin I/O SMD connector (2 GPIO, trigger, flash)

特殊功能

支持 USB 供电

新相机型号

UI-3130LE, UI-3131LE, UI-3132LE, 以及 UI-3134LE

  • Global shutter(全局快门) CMOS sensor(传感器) onsemi PYTHON 480
  • 49 Megapixel (808 x 608 px), aspect ratio(高寬比) 4:3
  • 135 fps –最高分辨率时
  • 使用2x subsampling时, 传感器拍摄速度可以达到420 fps
  • 超大超感光的像素粒子: 4.8 µm
  • 芯片尺寸: 1/4"
  • 4x Multi AOI
  • 10-bit每个像素
  • 长达5秒的曝光时间
  • 彩色,单色版本可以供选择

UI-3860LE, UI-3861LE, UI-3862LE, 以及 UI-3864LE

  • Rolling shutter(卷帘快门) CMOS sensor(传感器) Sony IMX290
  • 1/3”传感器9 µm 像素尺寸
  • Aspect ratio(高宽比) 16:9 (1936 x 1096 px)
  • 最高分辨率时 (2.12 MP) 可達到135 fps
  • 12-bit每个像素
  • 高达120 秒的曝光时间
  • 超感光 BSI sensor
  • 彩色,单色版本可以供选择

UI-3270LE, UI-3271LE, UI-3272LE, 以及 UI-3274LE

  • Global shutter(全局快门) CMOS sensor(传感器) Sony IMX265
  • 1/1.8" area scan sensor(面扫描) 像素大小45 µm
  • Aspect ratio(高宽比) 4:3 (2048 x 1536 px)
  • 最高分辨率时可以达到57 fps
  • 长达30 秒的曝光时间
  • 12-bit每个像素
  • 彩色,单色版本可以供选择

UI-3880LE, UI-3881LE, UI-3882LE, 以及 UI-3884LE

  • Rolling shutter(卷帘快门) CMOS sensor (传感器)Sony IMX178
  • 1/1.8” 传感器4 µm 像素大小
  • Aspect ratio(高寬比) 3:2 (3088 x 2076 px)
  • 最高分辨率时(6.41 MP) 可以達到 60 fps
  • 超感光BSI sensor
  • 12-bit 每個像素
  • 最高可达 120 秒的曝光时间
  • 彩色,单色版本可以供选择

新功能以及修改过的功能

Adaptive hot pixel correction (自动侦测热点校正)

自动热点校正功能可以动态确认热像素并且在当下的图像中做自动校正。因此,热点可以得到更好的校正,特別是因为温度变高后才出现的热点。此外,自动热点侦测校正可以在动态运行中被执行,因此可以在应用中得到最优化的效果。

自动侦测热点校正的API已经被安装在is_Hotpixel 功能,以及AdaptiveCorrection .NET class。

USB Power Delivery (PD) 使用 USB Type-C連接器

USB Power Delivery (PD) 使用了非常灵活的电源管理来扩充了USB系统,数据传输以及电力供应可以透过同 一条电缆线完成。从此,有限的电力以及电流的供应以及消耗问题将不再存在。具有PD能力的装置可以透过标準的协定将它们所需求的功率需求作沟通。

IDS Imaging Development Systems GmbH 首次介绍使用USB Type-C 并具有USB Power Delivery 功能的相机系列。具有 PD(供电功能)的相机要求的电力,超过本身消耗的电力。额外的电压可以透过I/O连接器被LED光源使用。

先决条件为主机PC支持USB供电,并且相对的提供更多的电源。请注意,通过USB供电的电力传输只能使用 “Full Featured” Type-C 电缆线。 对于非常高的传输功率,USB Type-C电缆的设计必须依照要求。电缆线的Electronic marking(电子标记) 可以限制传输功率,并保护系统免於损坏。

使用 is_PowerDelivery API 功能,或是 PowerDelivery .NET class,你可以集合主机PC查询相机支持那些USB Power Delivery 配置文件,并设置相应的配置文件。

Sequencer mode 的闪光灯配置

使用 sequencer mode,你可以使用不同的参数来定义多组的序列设定来撷取画面。sequencer mode(序列模式)对于需要在极短的时间内撷取使用不同参数设置的连续图像的应用非常有用。手动设置相对的花费太多时间。

每个sequencer set(序列设置)包含以下设置:

  • 曝光时间
  • Gain(增益) (master, red, green, blue)
  • 图像上X 跟 Y的座标位置 (AOI)
  • 4.82 新增的功能: 闪光灯设置


你可以使用is_Sequencer API 功能或是Sequencer .NET class来设置Sequencer mode序列模式。

延长长时间曝光-- UI-386x 以及 UI-388x

长时间曝光可以实现低光照条件下的应用。在延长曝光时间时,就没有必要再增加增益效果,过多的噪音可以避免。这两款相机型号UI-386x (Sony IMX290) 以及 UI-388x (Sony IMX178),你可以设置高达两分钟的曝光时间。 (120 000 ms) 借由使用IDS Software Suite 4.82。

針對UI-313x, UI-314x, UI-316x, 以及 UI-318x所加强的FPN (固定模板噪音)校正

FPN 校正降低了在图像中由于Sensor的特性产生的可视的垂直线。

UI-313x, UI-314x, UI-316x, 以及 UI-318x等型号,由于要开启校正功能并且载入校正数据,会需要花费较多的时间来开启相机。 透过 “Enable FPN correction data loading” 选项,你可以决定是否要开启相机的FPN校正功能。

FPN 校正 是透過is_DeviceFeature API 功能 或是 FpnCorrection .NET class 來進行設置。

一般的更新

  • UI-3590CP型號-C的稳定性改善
  • UI-313x, UI-314x, UI-316x, 以及 UI-318x等型號,當FPN校正功能關閉時,你可以手動設置Black Level校正

状态:2017-02-20