GV-5040FA Rev.1.2

GV-5040FA Rev.1.2

GV-5040FA Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1456 x 1088
    1.58 MPix
  • Sony IMX273
    1/2.9英寸 CMOS
  • 79.1 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

在低光照条件或是拍摄移动物体的强况下依然可以呈现完美的影像品质:SONY Pregius IMX273 CMOS 全局快门以高感光以及高动态特色闻名。传感器像素为1.58 MP (1.58 MP pixels) 像素大小为 3.45 µm,帧率79.1 fps。

GV-5040FA Rev.1.2 (IP69K防護標準) 可以应用在确保产品品质的细节检测、交通监控以及车牌辨识。

商品编号
  • GV-5040FA-M-GL Rev.1.2: AB12692
  • GV-5040FA-C-HQ Rev.1.2: AB12691
相机系列 FA
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX273
最大分辨率下的帧率 79.1 fps
分辨率(水平x垂直) 1456 x 1088
光学尺寸 4.996 mm x 3.747 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/2.9英寸
分辨率 1.58 MP
像素尺寸 3.45 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP66, IP67, IP69, IPx9K
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

Gerät zur Oberflächeninspektion.
表面检测

IDS相机可用于光学质量保证,检测裂纹、不规则或其他流程缺陷。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!