U3-3566XLE Rev.1.2

U3-3566XLE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1920 x 1200
    2.30 MPix
  • onsemi AR0234
    1/3英寸 CMOS
  • 102.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
生命週期 此型號是屬於長久生命週期的產品系列。 🛈 生命週期 長久的產品生命週期是選擇應用相機的重要考量因素。我們的相機選型器提供您每個系列相機的生命週期狀態作為選擇相機應用的評估。 不同生命週期狀態: 開發中 此型已經開始規劃量產,很快就會與您見面。 系列 此型號是屬於長久生命週期的產品系列。 不建議使用在新的設計 该相机型号不再被推荐用于新的应用开发。我们建议寻找较新的 "In Series" 型号的可用性。 已經停產 该型号已经停产。你有机会在最后一次购买订单期结束前下單採購。请看产品停产情况。 如果有任何疑問,請直接聯繫我們的業務團隊。
Variants
数量
 
 

由于安森美半导体AR0234 1/2.6 "CMOS传感器(1920 x 1200, pixel size 3 µm, 102 fps)的多功能性,带SuperSpeed USB 5 Gbps的U3-3566XLE Rev.1.2工业相机可以用于广泛的应用。<!--@ids_pix_class@-->传感器的卓越快门效率使移动物体在不同的照明条件下都能获得令人印象深刻的清晰和锐利图像。支持USB3视觉标准的高质量全局快门传感器技术和具有成本效益的uEye XLE相机平台的结合,是流行的USB2接口的uEye LE相机系列的最佳、高性能和长期替代品。由于其紧凑的尺寸和USB Type-C接口,它可以很容易地集成到任何视觉系统中。

这款紧凑的USB3相机可以选择带有C/CS安装或S安装的塑料外壳,或带有或不带有C/CS安装或S安装的板级版本。

与uEye XLE系列所有其他型号的相机一样,U3-3566XLE Rev.1.2也符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。

商品编号
  • U3-3566XLE-C-HQ Rev.1.2: 1008734
  • U3-3566XLE-M-GL Rev.1.2: 1008739
相机系列 XLE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 102 fps
分辨率(水平x垂直) 1920 x 1200
光学尺寸 5.760 mm x 3.600 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/3英寸
分辨率 2.30 MPix
像素尺寸 3.00 µm
防护等级 IP30
传感器型号 AR0234
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
USB Type-C 连接口
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8 BayerGR10g40IDS Mono8 Mono10g40IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) (2,4)x(2,4) (2,4)x(2,4)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.2 3.2

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
安全工程

例如:图像处理可用于房间或室外设施的门禁管理或监测。

手势和眼球追踪技术

无论是出于研究还是娱乐目的,IDS相机均可用于眼动和手势跟踪等用途。

条形码识别

除了流程自动化和物流行业外,IDS相机还可有效识别其他行业的条形码。

贸易

例如:图像系统可用于自助结账系统和反向自动贩卖机,并为货架检测提供支持。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

站亭系统

IDS相机可用于自助结账系统和反向自动贩卖机以及ATM机。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!