GV-5580CP Rev.2.2

GV-5580CP Rev.2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2560 x 1920
    4.92 MPix
  • onsemi MT9P006
    1/2.5英寸 CMOS
  • 15.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
生命週期 此型號是屬於長久生命週期的產品系列。 🛈 生命週期 長久的產品生命週期是選擇應用相機的重要考量因素。我們的相機選型器提供您每個系列相機的生命週期狀態作為選擇相機應用的評估。 不同生命週期狀態: 開發中 此型已經開始規劃量產,很快就會與您見面。 系列 此型號是屬於長久生命週期的產品系列。 不建議使用在新的設計 该相机型号不再被推荐用于新的应用开发。我们建议寻找较新的 "In Series" 型号的可用性。 已經停產 该型号已经停产。你有机会在最后一次购买订单期结束前下單採購。请看产品停产情况。 如果有任何疑問,請直接聯繫我們的業務團隊。
Variants
数量
 
 

GV-5580CP Rev.2.2相机采用onsemi生产的500万像素CMOS传感器(MT9P006STC–彩色版本)。该相机的传感器尺寸约1/2英寸,分辨率可达2560 x 1920像素。得益于创新的A-Pix™像素技术,该传感器具有出色的感光度,价格也更加实惠,可替代当前市场上的许多CCD传感器,特别适合对颜色渲染和图像质量精度要求极高的应用。

A-Pix™像素技术利用导光板收集光,将收集的入射光从彩色滤光片传导到光电二极管的表面。像素结构和工艺的改进提高了传感器对红光和绿光的感应范围,与之前的传感器相比,感应范围提高了30%。

黑白版本:GV-5480CP

商品编号
  • GV-5580CP-C-HQ Rev.2.2: AB12032
相机系列 CP
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 15.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2560 x 1920
光学尺寸 5.632 mm x 4.224 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2.5英寸
分辨率 4.92 MPix
像素尺寸 2.20 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 MT9P006
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2;4x2;4
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

安全工程

例如:图像处理可用于房间或室外设施的门禁管理或监测。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!