获取HDR图像的3种方法

HDR(或称HDRI)是High Dynamic Range(Imaging/Imager)的缩写,中文意思为高动态范围成像,是一种可实现比普通数位图像技术更大曝光动态范围的图像捕捉方法。

HDR图像适用于高动态范围的场景,如:焊接时,焊弧会产生亮度极高的强光,使得焊接部位或焊接物体难以被检测到。另外,在一些涂有清漆的表面或光泽表面,由于强烈的反射和高亮度,也需要进行HDR成像,来增加曝光动态范围。IDS提供多种款式的HDR相机。