uEye XS 2

uEye XS 2
插图可能与原版不同
功能
  • 2592 x 1944
    5.04 MPix
  • OmniVision OV5640
    1/4英寸 CMOS
  • 15.0 fps
  • USB 2 0.5 Gbps
Variants
数量
 
 

结构紧凑,操作简单,设计精巧。

小巧轻便的智能XS相机支持触发自动对焦以及众多其他自动化功能,拥有消费级相机的简便性和易用性,同时兼具工业相机的高性能。XS系列相机可通过USB 2.0接口和Mini B型USB 2.0连接器轻松实现集成。

该系列相机配有OmniVision生产的5.04 MPixCMOS传感器,像素尺寸为1.4 µm,即使在最恶劣的光照条件下,也能够确保出色的图像质量和色彩还原精度。

对于需要外型小巧但功能强大的智能相机的应用而言,XS系列相机可谓是理想之选。由于其设计轻质紧凑,采用集成电源供电,在满分辨率模式下(2592 x 1944像素)帧率为15.0 fps,因此该系列相机非常适用于ATM机、站亭系统、嵌入式系统和医学工程等应用领域。

自IDS软件套装4.92开始即可支持该款相机。

移至uEye XS 2 视场计算器!

相机系列 XS
接口 USB 2
Interface-Speed 0.47 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 OmniVision
最大分辨率下的帧率 15.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2592 x 1944
光学尺寸 3.629 mm x 2.722 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/4英寸
分辨率 5.04 MPix
像素尺寸 1.40 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 OV5640

功能

100%已经过质量检测
保修期为3年
德国制造
文件扫描

高效获取文件内容,用于文档或流程自动化等用途。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

贸易

例如:图像系统可用于自助结账系统和反向自动贩卖机,并为货架检测提供支持。

站亭系统

IDS相机可用于自助结账系统和反向自动贩卖机以及ATM机。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!