4K视频流 -
通过相机直接实现

索尼Starvis 2即使光线暗淡也能提供出色的图像质量

长期供货稳定性,
定制解决方案

为什么IDS相机是医疗科技的首选

配备索尼 IMX662 传感器的 IDS ueye XLS 板级相机
以极低成本实现极高灵敏度

在弱光应用中具有更大的灵活性

uEye XCP Industriekamera wird an Stativadapter festgeschraubt
带来出色细节精度的
微型相机

uEye+ XCP/XLS + 20 MP 传感器:
机器视觉项目的新浪潮

全新3D相机
展示空间和色彩

Ensenso C相机:投影仪功率更高,细节更多,开箱即用。

开发重要的可持续应用
图像处理可以优化流程并节省资源
向机器视觉的新星系出发!
uEye Warp10采用10GigE和传感器,最高可达45MP

一流的图像处理和德国制造的工业相机

点击我们的工业相机即可了解详情:
相机 选型器

替您的应用选择合适的工业相机

ENSENSO 选择器

挑选合适的Ensenso型号 - it's so easy!

IDS NXT 简介

基于视觉应用的智能工业相机——NXT系列重磅产品!

IDS机器视觉系统

多功能、强大、可持续且易于使用

IDS代表USB、GigE、3D以及智能, 以实现100%气候补偿的方式制造工业相机和视觉系统,为机器视觉开辟新维度。

它们大力支持世界各地的资源保护工作。为更美好未来而努力!

IDS
VISION CHANNEL
围绕2D、3D和AI图像处理的知识平台-数字直播节目和联网
事件與
展会
2024年05月01日 - 2024年05月02日
|

事件

Robotics Summit & Expo - 美国