IDS NXT 4.0

IDS NXT 4.0版本说明

介绍

这些版本说明描述了IDS NXT 4.0程序的新功能和变更。此版本更新了以下组件:

IDS lighthouse 4.0

您可以直接在IDS lighthouse中找到IDS lighthouse版本说明:https://ids-lighthouse.ai/login/

IDS NXT OS 4.0

您可以在IDS NXT OS 4.0.0版本说明中找到IDS NXT OS 4.0版本说明

IDS NXT cockpit 4.0

这一版本的IDS NXT cockpit支持Windows 10 64位(22H2版本),并支持Windows 11 64位(22H2版本)。

IDS NXT cockpit 4.0.1

一般性能改进

  • GPIO 设置的图形修订,用于设置逻辑值。
  • “Trigger”显示元素中的控制台适应 IDS NXT malibu 的触发器行为。

问题修复

  • 一项错误可能导致更改IP地址后无法自动重新建立与相机的连接。此错误已修复。
  • IDS NXT rio 和 IDS NXT rome:当将传感器ROI设置为最小值时,一个错误导致 IDS NXT cockpit 崩溃。此错误已修复。

IDS NXT cockpit 4.0.0

新增及变更功能

IDS NXT cockpit 4.0 支持 IDS NXT malibu 相机。

您可以在IDS NXT cockpit的Settings(设置)下找到IDS NXT malibu的具体功能:

  • 相机:在“Internal image processing(机内图像处理)”部分,您可以定义直接在相机上执行的图像处理任务,例如视频噪声滤波器或颜色调整。
  • 流传输:在这里,您可以配置数据流并启用RTSP流传输。
  • 接口:在这里,您可以配置相机的GPIO接口。
  • 隐私(alpha):隐私模式允许对图像中的人进行模糊处理,以及使用ROI对静态区域进行模糊处理。此功能处于开发阶段,目前仅用于测试目的。

Vision Apps

Classifier 4.0.0

  • Vision app Classifier 4.0仅支持IDS NXT malibu相机。对于IDS NXT rio和IDS NXT rome,请使用Vision app Classifier 3.1。

Object Detector 4.0.0

  • Vision app Object Detector 4.0仅支持IDS NXT malibu相机。对于IDS NXT rio 和 IDS NXT rome,请使用Vision app Object Detector 3.1。

OPC UA Server

4.0.1

  • 扩展了用于身份验证的 UserIdentityTokens。这支持与其他 OPC UA 客户端(例如 CODESYS 的OPC UA客户端)兼容。

4.0.0

  • Vision app 仅支持IDS NXT rio和IDS NXT rome相机。
  • 您可以使用相机输出来发出信号控制Vision app的结果节点更新时间。

状态:2023-12-14