IDS NXT 4.1版本说明
介绍
这些版本说明描述了IDS NXT 4.1程序的新功能和变更。此版本更新了以下组件:
IDS lighthouse 4.1
您可以直接在IDS lighthouse中找到IDS lighthouse版本说明:https://ids-lighthouse.ai/login/
IDS NXT OS 4.1
您可以在IDS NXT OS 4.1.0版本说明中找到IDS NXT OS 4.1版本说明
IDS NXT cockpit 4.1
这一版本的IDS NXT cockpit支持Windows 10 64位(22H2版本),并支持Windows 11 64位(23H2版本)。
新增及变更功能
- 为 IDS NXT malibu 支持 .mvapp 类型的视觉应用程序。
- 流传输:
- 为提高安全性,对数据流的访问实行了身份验证。
- "Streaming"选项卡中的设置只能在"Admin"用户配置中进行。这些设置可在"Service"用户配置中查看。
- 支持其他流媒体分辨率(1440 x 1080、UHD 和 WQHD)
- 实施了一个新的信息流(信息流 3)。Stream 3 支持通过 HTTP 进行流传输。
一般性能改进
- 改进流媒体设置的稳定性。
- 系统状态信息中增加了错误信息。如果传感器出现问题,则显示该信息。
- 视觉应用的结果用国际单位符号显示。
- 对于视觉应用结果的列表顺序,现在先使用索引,然后再使用标识符。
- 通过清理后台进程提高性能
缺陷修复
- 错误导致无法确认 Finder 中初始密码更改。在 Finder 中成功更改密码后,密码更改将得到确认并自动登录。
- 一个错误导致对话框 "IDS NXT OS Update available"显示错误。此错误已修复。如果摄像机上安装的操作系统版本过时,则会显示此对话框。
- 一项错误可能导致更改IP地址后无法自动重新建立与相机的连接。此错误已修复。
Vision应用程序
Anomaly Finder 4.1
- 用于异常检测的新视觉应用程序异常发现者视觉应用程序可以识别与训练目标状态的偏差。视觉应用程序不包含 CNN,因为只有在使用相应应用场景的图像对 CNN 进行过训练后,异常检测才能提供可靠的结果。您可以在 IDS lighthouse中使用自己的图像来训练 CNN。
视觉应用程序适用于 IDS NXT rio 和 IDS NXT rome 系列摄像机(.vapp)以及 IDS NXT malibu 摄像机(.mvapp)。选择相机型号后,您可以在下载区找到适合您相机的视觉应用程序。
Classifier 4.1
- Vision app Classifier 4.1仅支持IDS NXT malibu相机。IDS NXT 摄像机的所有视觉应用程序以前都使用 .vapp 文件格式。IDS NXT malibu 摄像机的视觉应用程序现在采用 .mvapp 文件格式。这样,视觉应用程序和支持的摄像头之间的分配就直接可见了。对于IDS NXT rio和IDS NXT rome,请使用Vision app Classifier 3.1。
CNN Evaluator 4.1
- 视觉应用程序 CNN Evaluator 现在也可用于 IDS NXT malibu 摄像机。
- Vision app CNN Evaluator 4.1 (.mvapp)仅支持IDS NXT malibu相机。前提条件:IDS NXT OS 4.0 或更高版本。
- Vision app CNN Evaluator 4.1 (.vapp) 仅支持 IDS NXT rio 和 IDS NXT rome 摄像机。前提条件:IDS NXT OS 3.1 或更高版本。
GPIO Gateway 4.1
- 突破性变革:配置项的名称已更改。它们不再以字母和下划线开头,而只包含各自的可配置名称。
- 在新的"information"区域中,您将不再在"Configurables"下找到上次推理的详细信息。
- 扩展了插件的信息文本。
- GPIO Gateway 插件现在也可用于 IDS NXT malibu 摄像机。选择相机型号后,您可以在下载区找到适合您相机的插件。
Object Detector 4.1
- Vision app Object Detector 4.1仅支持IDS NXT malibu相机。IDS NXT 摄像机的所有视觉应用程序以前都使用 .vapp 文件格式。IDS NXT malibu 摄像机的视觉应用程序现在采用 .mvapp 文件格式。这样,视觉应用程序和支持的摄像头之间的分配就直接可见了。对于IDS NXT rio 和 IDS NXT rome,请使用Vision app Object Detector 3.1。
OPC UA Server 4.1
- Vision app OPC UA Server 4.1 仅支持 IDS NXT rio 和 IDS NXT rome 摄像机。
- 相机生成的证书有效期已延长至 50 年。有效期从证书生成时开始。
- 当摄像机启动时,一个错误导致 OPC UA 服务器自动终止。此错误已修复。
已知问题
IDS NXT OS / IDS NXT cockpit | 上载备份 | 备份大小的上限取决于上传时相机的可用RAM空间。 |
IDS NXT cockpit | IDS NXT malibu相机 | 如果在一台电脑上同时打开多个IDS NXT cockpits,则仅有一个IDS NXT cockpits的Finder会显示IDS NXT malibu。 |
IDS NXT cockpit | IDS NXT rio和IDS NXT rome相机 | 如果启用图像锐化并使用传感器 ROI,IDS NXT cockpit中的图像可能会跳变。这一错误可能意味着无法在视觉应用程序中调整 ROI。 |
IDS NXT cockpit | Vision app“Crawler”不再可用。 | 由于IDS NXT cockpit 2.3及更高版本中已集成了Crawler应用程序,因此单独的Vision app“Crawler”与IDS NXT cockpit 2.3.0或更高版本不再兼容。如果您要使用IDS NXT cockpit 2.3.0或更高版本,而您在相机上安装了Vision app“Crawler”,请先进行卸载。 |
IDS NXT cockpit | IDS NXT cockpit显示两个Crawler图标。 | 如果在IDS NXT cockpit升级至2.3版本后,相机上仍显示安装了Vision app“Crawler”,那么在IDS NXT cockpit中会显示2个Crawler图标。请卸载相机之前安装的Vision app“Crawler”。 |
IDS NXT cockpit | 您可以使用IDS NXT cockpit和IDS peak进行混合操作 | 如果使用IDS peak进行混合操作,则在更新GUF文件时,卸载IDS peak或IDS NXT cockpit可能会导致出现复杂问题。卸载后,重新安装剩余的软件可以修复该问题。 |
IDS NXT cockpit | 视觉应用程序和之前的ROI功能 (IDS NXT OS < 1.3.0) | 如果相机的视觉应用程序仍使用之前的ROI功能,则切换像素融合后,ROI可能会显示错误的位置。 |
IDS NXT cockpit | 多相机查看工具和Vision apps | 如果您已经在多相机查看工具中为相机选择了一种Vision app,并且随后在此相机上安装了新的Vision app或删除了Vision app,则多相机查看工具中的Vision app选择将重置。
|
IDS NXT cockpit | 在自由运行模式下实现最大帧率 | 为了在自由运行模式下实现最大帧率,由于性能原因,不应使用IDS NXT cockpit显示图像。 |
Vision Apps | Vision app崩溃 | 如果Vision app崩溃,您可以使用以下选项重新启动:
|
Object Detector | 结果输出 | 结果图像中无法显示日语字符。 |
Classifier | 结果输出 | 结果图像中无法显示日语字符。 |
Classifier | 采用注意力图的网络 | 人们注意到,在某些情况下分类结果差异很大,这可能是由于不同的网络架构造成的。如果您使用带有注意力图的网络,与使用没有注意力图的网络相比,结果可能存在差异。出现这些差异是因为用于训练的网络架构不同。对于序列应用,我们建议使用没有注意力图的网络。 |
OPC UA Server | 新安装Vision app | 重新安装Vision app后,可能需要两次调用“准备配方”方法以启用相应的配方。或者,重新安装Vision app后,建议最初启动一次。 |
IDS NXT Vision App Creator | IDS NXT Vision App Creator升级 | 升级后,您必须重置项目备用“源文件夹”的设置。 |
IDS NXT Vision App Creator | 更新虚拟机 | 升级过程中,虚拟机会被删除,然后被新的虚拟机替代。升级之前,您必须手动备份原有虚拟机上保存且将来会用到的文件。 |
IDS NXT Vision App Creator | 卸载 | 安装IDS NXT Vision App Creator不需要管理员权限。如果您以管理员身份安装过IDS NXT Vision App Creator上一个版本,系统可能不会自动删除控制面板中的卸载条目。请转至“控制面板”→“程序和功能”,然后卸载IDS NXT Vision App Creator上一个版本。 |
状态:2023-04-22