黄色的蒲公英倒映在叶子上的几滴水中

极致灵活

액티브 포커스 및 액체 렌즈를 통한 빠르고 마모 없는 포커싱

许多图像处理应用需要调整相机的工作距离来实现图像处理。随着越来越多的生产线要求在大批量和小规模生产中盈利,快捷调整工作距离以适应新品已成为产线的必备能力。配液体镜头的相机无活动部件,能在数毫秒内对不同距离的物体实现对焦,可持续使用数百万个周期而无任何磨损。凭借IDS模块化“主动对焦”(AF)板级相机及爱特蒙特光学公司(EO)的液体镜头,用户现可轻松应对存在多种物体距离的相机应用场景。

Corning Varioptic液体镜头基于电润湿原理,即通过电场控制液体表面的张力,最终发生形变的水滴能够很好地用作光学镜头。按照此原理,液体镜头由内含两种不互溶液体的单元组成,这两种折射率不同的液体能够像传统玻璃透镜一样反射曲面边界上的光线。当施加70V电压时,两种液体的表面张力比例会发生变化,从而使球面的曲率半径可控。

可通过电场控制导电液体的表面张力,从而调整两液体之间球面的曲率半径,进而改变“透镜”的焦距。

今年,EO将在斯图加特国际工业图像处理系统展销会(VISION)上展示一个新的S接口(M12)镜头系列,该系列采用Corning Varioptic液体镜头。

此款镜头小巧紧凑,液体镜头集成在光圈内,所有四种焦距(6至16毫米)的光圈值均小至F/2.4。为适应液体镜头,该系列产品的光学设计经过了调整,能配合大尺寸传感器(1/2或1/1.8英寸)生成高品质的图像。良好的光机设计简化了镜头安装和拆卸。将镜头拧入至无法拧动为止,随后液体镜头便可对近处及无穷远处的物体对焦。此外,背面透镜组可拆卸,因此用户可直接调整液体镜头。用户可将液体镜头旋转180°,使其与相机保持良好的导电连接。uEye LE USB 3.1 Gen 1“主动对焦”板级相机提供S接口和CS/C接口版本。所有采用Varioptic液体镜头的透镜均与软硬件兼容。

uEye LE 有三种不同的版本

uEye LE USB 3.1 Gen 1“主动对焦”相机是IDS Imaging Development Systems GmbH提供的高性价比板级相机,有S接口和CS/C接口版本可供选择。通过另一个接线板实现对液体镜头的控制,该接线板与相机板的数字输入和输出连接,可以与液体镜头驱动程序进行I2C通信。由于uEye软件全面支持Varioptic液体镜头技术,用户可通过uEye编程接口运用相应的用户接口快捷地调整工业相机的焦点。模块化相机使用户可便捷地扩展软硬件,以适应不同的应用需求。用户可自行确定并安装所需的液体镜头。所有采用Varioptic液体镜头的透镜均相互兼容。

液体镜头在运行过程中同时支持初始图像设置和快速调整焦点,极大提高了相机应用的灵活性。尤其是当用户难以接近相机的工作区域时,可通过软件便捷地调整焦点。

IDS新开发的uEye LE USB 3.1 Gen 1主动对焦相机搭载爱特蒙特光学公司的液体镜头,提供易于集成的焦点解决方案,使用户能够以更少的时间和更低的成本将相机应用于传统应用场合。此外,该款相机还可用于那些要求为不同距离的物体捕捉清晰图像的全新应用。