配备索尼 Pregius 全局快门传感器的 GigE Vision 单板相机
高灵敏度、低噪声和出色的动态范围
我们的 GigE Vision uEye LE 单板相机优化了成本,为具有竞争力的批量项目提供了现代传感器技术。不久之后,索尼第四代 Pregius 系列中配备 1/1.8 英寸全局快门传感器 IMX568 的机型也将加入它们的行列。
这款小巧的千兆以太网摄像机分辨率为 5.1 MP(2472 x 2062 px),速度高达 24 fps,特别适合表面检测、医疗技术和交通监控等领域的嵌入式视觉应用。该传感器有彩色和单色两种版本。
镜头架结构可使用 C 卡口或 S 卡口镜头。同时,我们还为您提供不带镜头支架的裸板相机。对于具有特殊或狭窄外壳概念的应用,可选配的 RJ45 接口板提供了最大的灵活性。
联系方式
请联系我们的团队,我们很乐意帮助您。
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。