新型板级相机:近红外范围内对光敏感且功能强大
Sony Starvis 2 传感器 IMX664 和 IMX676 现在也可在 uEye XLS 系列中使用
Sony Starvis 2 传感器 IMX664(1/1.8 英寸滚动快门,400 万像素)和 IMX676(1/1.6 英寸滚动快门,1250 万像素)现已加入我们的 uEye XLS 产品系列。因此,这种小型、经济实惠的板级相机完全适用于需要高感光度和出色图像质量的任务。
这些传感器的一个特别令人印象深刻的特点是它们在 NIR("近红外")范围内的性能。这对于医学和实验室中的显微镜应用尤为有利,同时也支持众多其他领域的各种可视化任务,例如在环境光线较暗的情况下。
现在,传感器既可用于 uEye XCP(带外壳),也可用于 uEye XLS 系列(板级型号)。例如,它们被推荐用于嵌入式视觉应用,而且属于极具吸引力的入门级价格段。
联系方式
请联系我们的团队,我们很乐意帮助您。
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。