5 个方形框内显示 IMX 传感器名称,背景为带 USB3-Vision 图标的 IDS 相机

uEye CP + Sony Starvis 2 = 20款适用于弱光环境的强大机型

高性能"紧凑型动力"系列扩展,提供200万至1200万像素的传感器

SonyStarvis 2传感器即使在低光环境下也能提供清晰锐利的图像.它们凭借高光敏度(包括近红外波段)、低噪声和扩展动态范围而令人印象深刻。这使得它们特别适用于要求最高精度和细节准确性的工业应用。

这些优势如今也应用于我们紧凑型且完全实现气候补偿的uEye CP相机中。我们将五款索尼Starvis 2传感器——IMX662(200万像素)、IMX664(400万像素)、IMX675(500万像素)、IMX678(800万像素)和IMX676(1250万像素)的特性,与我们紧凑型强力产品的性能相结合。

四月份我们将启动十款新型USB3 uEye CP型号的批量生产,随后六月份将推出十款GigE版本。

所有型号均具备节能特性,特别适合多相机拍摄场景。采用紧凑的方糖造型设计,这些产品为我们的产品组合增添了强大选项,能够满足各类工业需求,尤其在低光环境下表现出色。

联系方式
请联系我们的团队,我们很乐意帮助您。

时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。