IDS NXT 相机和 uEye SCP 配有黄色盒子上的照明,左侧方框内有 IMX900 字样

精准运动

Sony IMX900全局快门传感器提升监控与AI相机性能

紧凑、强大,适用于注重细节与动态表现的应用场景:我们正在将索尼IMX900彩色全局快门传感器集成到uEye SCP监控相机以及IDS NXT malibu和IDS NXT oslo人工智能模型中。

作为索尼Pregius S系列产品之一,这款320万像素传感器能够捕捉高速运动画面而不产生失真,即使在严苛条件下也能始终如一地呈现卓越的图像锐度。尽管采用小型1/3英寸传感器规格,其卓越的感光性能与稳定的成像品质令人印象深刻,即便在复杂或斜射光线条件下亦能保持出色表现。

无论是用于过程监控还是基于人工智能的图像分析,这些新型号都能在速度、精度和紧凑设计至关重要的场合,确保提供清晰锐利且可靠的图像。自三月底起,可订购搭载IMX 900彩色传感器的相机型号。

联系方式
请联系我们的团队,我们很乐意帮助您。

时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。