安装在机器上的单电路板相机 uEye SLE

狭小空间内的过程监控

索尼 IMX900 全局快门传感器提升 uEye Live 板级系列相机

紧凑、易于集成且专为高性价比的大批量项目而设计:我们正在扩展我们的 uEye SLE 监控相机系列,增加了一款配备 3.2 MP 索尼 IMX900 彩色传感器的型号。

全局快门传感器可以捕捉移动物体而不会产生畸变,同时其高光灵敏度和改进的角度响应确保了即使在充满挑战的条件下也能获得清晰、详细的图像。

凭借其紧凑的 45 x 45 mm 板级设计以及 C 接口、S 接口或无镜头接口的选择,该相机即使在安装空间有限的情况下也能灵活集成。GigE 连接、MJPEG 和 H.264 流媒体、相机内存中的事件记录以及基于 Ambarella SoC 的边缘技术完善了其功能集。这使得 uEye SLE 成为机器、系统和自动化流程中过程监控的可靠解决方案,即使在空间狭小的情况下也是如此。

联系方式
请联系我们的团队,我们很乐意帮助您。

时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。