uEye FA系列相机,IP69K防护等级:专为极端环境而生
uEye FA相机防护等级与耐温性能免费升级
更强保护,更宽温度范围,同等价格:自2026年2月起,符合GigE Vision标准的uEye FA Rev.1.2将提供IP69K防护等级版本。
此前,用户受益于IP65/67防护等级。如今,这些相机在不增加额外成本的情况下,提供了最大程度的保护和更宽广的工作温度范围.这使得它们特别适合于苛刻的工业应用、恶劣的生产环境以及密集的清洁周期。
亮点一览:
- 最高防护等级IP69K:耐高压和高温清洗。
- 扩展温度范围:现可在-20°C至+55°C环境下使用——适用于低温车间或温控设施。
- 最佳系统集成:为实现完整的IP69K防护等级,请确保使用合适的配件,例如镜头、I/O线缆和网络线缆。
立即前往在线商店,深入了解 uEye FA 系列。 自二月起,防护等级与性能特性全面升级。
联系方式
请联系我们的团队,我们很乐意帮助您。
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。