视频流分辨率为 500 万像素,防护等级为 IP69K
IDS NXT oslo 扩展人工智能产品组合
智能化、坚固耐用、用途广泛--随着新款 IDS NXT oslo 的推出,我们不断扩大高性能人工智能像机的范围。该机型将人工智能与完美的图像质量、视频流和录制功能结合在一个紧凑的工业级外壳中,防护等级符合 IP69K 标准,是防灰尘和高压水侵入的最高防护等级。
新相机的核心部件是 Ambarella 公司的芯片,该公司已在 IDS NXT malibu 上为人所知。它能以 500 万像素传感器的完整分辨率(H.264、MJPEG)传输压缩视频流,每秒帧数超过 25 帧。通过 RTSP 协议直接在所需的终端设备上进行输出,无需额外的个人电脑进行分析或可视化。因此,这款相机非常适合需要实时图像(包括基于人工智能的叠加)的应用。
由于集成了 ISP(图像信号处理器),用户还可以享受自动功能,例如亮度、镜头失真和色彩校正。再加上光敏感的 onsemi AR0521 传感器,即使在困难的照明条件下,也能确保出色的图像质量。
"通过 IDS NXT oslo,我们推出了一款多功能人工智能摄像机,不仅能进行实时分析,还能直接进行流媒体传输和录制。坚固耐用的 IP69K 外壳(包括 M12 接头)可确保在最苛刻的工业或农业环境中可靠运行",IDS 3D 和视觉软件产品负责人 Patrick Schick 解释说。该机型现已批量生产。
联系方式
请联系我们的团队,我们很乐意帮助您。
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。