IDS peak 2.11版本说明

IDS peak 2.11版本说明

介绍

这些发行说明介绍了 IDS peak 2.11 中的变化,它将 Windows 设置分为 64 位和 32 位。IDS peak Cockpit引入了在工作区保存参数的功能,并进一步增加了使用十字准线和注释的功能。在 IDS peak AFL 中,对主机端自动控制进行了修订,并增加了平均算法。

IDS peak 2.11

新增及变更功能

从 IDS peak 2.11 开始,Windows 下的标准设置分为 64 位版本和 32 位版本。这是因为对 Windows 下 32 位系统的需求越来越少。运行时和扩展设置仍然只有 64 位版本(参见 IDS peak 2.10 发布说明)。

IDS peak Cockpit

  • 从 IDS peak 2.11 开始,您可以在保存工作区时定义其他参数,例如基于主机的图像处理、叠加或摄像机参数。为此,已对工作区存储格式进行了修订。仍可使用在以前的 IDS peak 版本中创建的工作空间。
  • 在绘制和编辑叠加层方面有以下改进:
    • 您可以选择单个元素,例如编辑颜色或线条类型。
    • 您可以事后更正测量线的单位。
    • 按住 ALT 键,可以以鼠标指针为中心绘制椭圆/圆。
    • 您可以选择一个元素来移动它,或使用 DEL 键删除它。
  • 在 IDS peak Cockpit中,您可以在图像中显示十字准线。您可以在按住 CTRL 键的同时使用鼠标移动十字准线。新增了一项功能,允许您重新设置十字准线的位置。要重置,请使用相机窗口中十字准线图标的下拉菜单。
在 IDS peak Cockpit中编辑叠加层
在 IDS peak Cockpit中编辑叠加层
重置十字准线的位置
重置十字准线的位置

IDS peak comfortSDK

  • 增加了自动亮度控制算法的新功能。
  • 为自动亮度控制中的增益组件添加了新功能。
  • 修正了 peak_CameraMemory_Area_Data_Write 总是写入整个内存区域的错误。

IDS peak IPL (Image Processing Library)

  • 修复了在运行分选过程中更改分选因子时出现的问题。
  • 修复了 ARM 下的去分层问题。

IDS peak AFL(自动功能库)

  • 在自动亮度控制中增加了计算平均值的算法。
  • 增加了控制增益功能的新功能,这样就可以单独使用模拟增益和数字增益,或与基于主机的增益结合使用。
  • 在白平衡控制中添加了对 BGRa8 格式的支持。

DirectShow 接口

  • 您可以在 DirectShow 界面中调整曝光和增益设置,或使用自动控制(默认)。如果摄像机不支持自动控制,则使用基于主机的控制。
  • 您可以在 DirectShow 界面中启用/禁用白平衡控制。
  • DirectShow 接口可与 OBS Studio 和 OpenCV 配合使用。

一般性能改进

  • 支持工具已更新,以提供有关 DirectShow 接口的信息。

已知问题

已知问题的列表可以在Windows 和 Linux的相应ReadMe文件中找到。

状态:2024-07-11