IDS peak 2.12版本说明

IDS peak 2.12版本说明

介绍

此版本说明描述了IDS peak 2.12的变更。IDS Peak Cockpit中的对接概念在该版本中进行了全面修改。编程接口增加了新功能,DirectShow 接口也得到了扩展。

IDS peak 2.12

新增及变更功能

IDS peak Cockpit

IDS Peak Cockpit的对接概念经过了修改和重新设计。

默认情况下,相機窗口现在使用选项卡打开多个相機。您可以用鼠标拖动摄像机窗口,使它们彼此相邻。摄像机的对话框只打开一次。如果打开了两台或多台相機,相機窗口的彩色边框会显示正在更改参数的相機。另外,您也可以在相应对话框的工具提示中查看当前使用的相機。

除了修改后的主菜单,还有一个新的工具菜单。主菜单可以位于应用程序的顶部或底部。工具菜单可以设置在顶部、底部或侧面。

对工作区的处理也进行了修改。除了相機和对话框,现在还可以保存和加载图像处理设置、绘图元素和相機参数(*.cset 文件)。由于这些更改,以前版本的工作区不能再使用,必须重新创建。

IDS Peak Cockpit(浅色主题)
IDS Peak Cockpit(浅色主题)
IDS Peak Cockpit中的新对接概念(深色主题)
IDS Peak Cockpit中的新对接概念(深色主题)

IDS peak comfortSDK

  • 添加了控制状态 LED 和网络 LED 的新功能。
  • 添加了将帧作为图像保存到文件系统的新功能。
  • 添加了上传相机固件的新功能和相应信息。
  • 添加了用于设置 ROI 大小和偏移的新功能。
  • 添加了控制测试图像的新功能。
  • 添加了控制缓冲区处理模式的新功能。
  • 添加了控制损失处理的新功能。

IDS peak genericSDK

  • 为方便起见,新增了 Node::IsReadable 和 Node::IsWritable 函数。
  • 为 .NET 绑定翻译了 FirmwareUpdater 和相关类型。

IDS peak IPL (Image Processing Library)

  • 对 RGB8、BGR8RGBa8 和 BGRa8 的色彩校正进行了优化。
  • IDS Peak 的 Python 绑定现在与 numpy 2 兼容。

IDS peak AFL(自动功能库)

  • 在自动控制方面,增加了平均值计算算法。
  • 增益(模拟、数字、组合和基于主机)增加了自动控制功能。
  • 在白平衡控制中添加了对 BGRa8 格式的支持。

DirectShow 接口

DirectShow 界面已得到增强,并添加了新的设置:

  • 您可以手动调整伽玛和饱和度设置。
  • 您可以使用边缘增强(清晰度)。
  • 您可以使用自动对焦控制(默认设置),如果使用的是带对焦控制功能的相机,也可以手动调整设置。
  • 您可以在 DirectShow 界面中垂直或水平翻转图像。

一般性能改进

  • Windows 的 64 位设置再次包含 32 位系统的库,以便构建 32 位应用程序。

已知问题

已知问题的列表可以在Windows 和 Linux的相应ReadMe文件中找到。

状态:2024-08-30