IDS NXT 3.0

IDS NXT 3.0版本说明

介绍

这些版本说明描述了IDS NXT 3.0程序的新功能和变更。此版本更新了以下组件:

IDS lighthouse 3.0

您可以直接在IDS lighthouse中找到IDS lighthouse版本说明:https://ids-lighthouse.ai/login/

IDS NXT OS 3.0

您可以在IDS NXT OS 3.0.0版本说明中找到IDS NXT OS 3.0.0版本说明

IDS NXT cockpit 3.0

这一版本的IDS NXT cockpit支持Windows 10 64位(22H2版本),并首次支持Windows 11 64位(22H2版本)。

新增及变更功能

  • 我们重新设计和编排了IDS NXT cockpit的用户界面。
  • 修改后的设备控制台现在包含有关活动视觉应用的信息,并显示相机的实时图像。
  • 当您从相机配置切换到控制台,然后返回时,IDS NXT cockpit将在相机会话中存储上次打开的视图。
  • 现在,您可以同时上传或更新多个视觉应用。
  • 您可以在IDS NXT cockpit中上传一幅用户定义的图像,例如在视觉应用中使用这一图像进行测试。以前只能通过REST命令设置用户定义的图像。
  • 随后可以使用特殊功能(“锐化”)增强IDS NXT cockpit中实时图像的显示。默认情况会启用此功能。
  • 也可以通过IDS NXT cockpit设置DNS(域名服务器)。以前只能通过REST命令设置DNS。

一般性能改进

  • 在固件更新对话框中,您可以显示或保存包含更新详细信息的日志。
  • 修复了无法直接输入手动曝光数值的错误。前提条件是使用IDS NXT OS 版本 > 1.3.0。
  • 强化了Crawler中ROI(感兴趣区域)的行为,并使其与相机中ROI的行为相匹配。
  • 之前ROI生成器中会显示错误值。我们进行了修正,使这些值现在与相机的ROI值相匹配。
  • 修正了滑块存在的问题,此问题会导致0和1之间的小数值出现四舍五入。
  • 修复了在Finder中更改IP地址时无法正确保存新IP地址的错误。

Vision Apps

Classifier 3.0.0

  • 在视觉应用的用户界面中,使用更确切的术语“注意力图(attention map)”取代了通用术语“热图(heat map)”。同时也在vision应用的REST界面中应用了此更改,因此您可能需要更新相应的REST调用。
  • 调整了REST接口中可配置的标识符:a_cnns 重命名为 cnn,enable_heatmap 重命名为 enable_attentionmap,x_errorthreshold 重命名为 errorthreshold。
  • 改进了视觉应用的日志记录。

CNN Evaluator 2.5.1

  • 为显示状态信息,现在使用了信息元素取代了可配置元素。此外,细化了状态信息的消息。
  • 改进了视觉应用的日志记录。

Object Detector 2.1.1

  • 改进了视觉应用的日志记录。
  • 一般性能改进

IDS NXT Vision App Creator 3.0

  • 从3.0版开始,首次支持Windows 11 64位操作系统。
  • 升级IDS NXT API至版本3.0.0,因此您可以为IDS NXT OS 3.0.0编写视觉应用程序。
  • 将TensorFlow lite集成到IDS NXT SDK库中。不再需要专门为相机构建TensorFlow lite,您可以直接在IDS NXT框架中进行计算。

状态:2023-02-09