IDS NXT 4.3

IDS NXT 4.3版本说明

介绍

这些版本说明描述了IDS NXT 4.3程序的新功能和变更。此版本更新了以下组件:

IDS lighthouse 4.2

您可以直接在IDS lighthouse中找到IDS lighthouse版本说明:https://ids-lighthouse.ai/login/

IDS NXT OS 4.3

您可以在IDS NXT OS 4.3版本说明中找到IDS NXT OS 4.3版本说明

IDS NXT cockpit 4.3

这一版本的IDS NXT cockpit支持Windows 11 64位(23H2版本),并支持Windows 10 64位(22H2版本)。

IDS NXT cockpit 4.3.2

缺陷修复

  • 更新文件已进行修改,确保在 Windows 10 21H2 LTSC(版本 19044)系统上能够正确初始化并启动更新程序。
  • IDS NXT rio和IDS NXT rome相机:当相机处于服务模式时,"Reset to runtime (重置为运行时)"按钮将再次显示。
  • IDS NXT rio和IDS NXT rome相机:再次发现具有无效网络掩码的相机。
  • IDS NXT rio和IDS NXT rome相机:以下功能现已恢复可用:
    • 启动相机进入服务模式
    • 将相机恢复出厂设置

IDS NXT cockpit 4.3.1

新增及变更功能

  • 支持 IDS NXT oslo 像机。
    • IDS NXT oslo 的其他 I/O 可在 IDS NXT cockpit中显示和配置。

缺陷修复

  • 在某些情况下,Finder 中不显示 uEye Live 摄像机的 "打开 WebCockpit "按钮,或者双击 Finder 中的像机图标无法打开 WebCockpit。此错误已修复。
  • 在相机型号之间切换后,偶尔会显示前一个型号的功能,而打开的型号则没有这些功能。此错误已修复。

IDS NXT cockpit 4.3.0

新增及变更功能

  • 在 Finder 中支持 uEye Live 相機。

缺陷修复

  • 当您通过在 Finder 中输入 IDS NXT malibu 的 IP 地址连接到 IDS NXT malibu 时,一个错误会导致 GPIO 设置显示不完整,并阻止您加载 .mvapp 文件。
  • 如果同时打开多个 IDS NXT cockpit,IDS NXT malibu 将显示在所有 IDS NXT cockpit的查找器中。

Vision apps

GPIO Gateway 4.3.2

  • GPIO Gateway 4.3.2 vision app 仅支持 IDS NXT malibu 和 IDS NXT oslo 摄像机。
  • 在激活时间内有效结果的信号行为已被修正。

GPIO Gateway 4.3.1

  • GPIO Gateway 4.3 Vision app 仅支持 IDS NXT malibu 和 IDS NXT oslo 摄像机。对于 IDS NXT rio 和 IDS NXT rome,请使用 GPIO Gateway 4.2 Vision app。
  • 修改了 Vision App 设置的名称,以改进相关 I/O 的分配。
  • 扩展 /configurables 节点,以支持 IDS NXT oslo 的额外输出。

状态:2025-09-23