IDS NXT 2.5

IDS NXT 2.5版本说明

IDS lighthouse 2.5

您可以直接在IDS lighthouse中找到IDS lighthouse版本说明:https://ids-lighthouse.ai/login/

IDS NXT OS 1.4.0

您可以在IDS NXT OS 1.4.0版本说明中找到IDS NXT OS 1.4.0版本说明

IDS NXT cockpit 2.4.0

此IDS NXT cockpit版本支持Windows 10 64位(21H1、20H2、2004和1909版本)操作系统。

注意:IDS NXT cockpit 2.4不能用于操作IDS NXT vegas相机。IDS NXT vegas系列相机适合使用IDS NXT Cockpit 1.2.4。

新增及变更功能

  • 新相机功能:借助IDS NXT cockpit 2.4.0,我们扩展了现有的相机参数。从现在开始,我们会为您提供除已有功能外的新相机参数(先决条件:必须在相机上安装IDS NXT OS 1.4.0或更高版本)。这些参数为:
    • 2x2和4x4像素融合
    • 伽马校正(在扩展的增益设置中)
  • 您可以直接在新“传感器ROI”区域的传感器上限制图像。这就表示相机只会读取和处理指定的图像细节,从而占用更少内存,处理速度更快。
  • 例如,如果您想要检查旋转对称物体,请使用线阵扫描模式。或者,您可以使用线阵扫描模式连续捕捉旋转物体的狭窄区域。IDS相机会直接合并这些区域,生成图像。凭借线阵扫描模式,您可以让检测试样内部一览无遗,例如,可将其显示为二维图像。借助视觉应用程序,您可以直接在相机上分析此图像。
  • 您可以使用备份功能创建备份,保存相机数据。也可以加载备份文件至相同的IDS NXT相机,将您安装的应用程序和配置转移到其他IDS NXT相机。
设置传感器ROI

一般性能改进

  • 修复了在IDS NXT cockpit持续运行过程中,导致主内存中负载过大的内存泄漏问题。
  • 加快了相机固件升级速度。
  • 在VApp Manager中显示了视觉应用程序的内存使用率。
  • 当上传或下载文件时,在图形界面中添加了进度条。
  • 通过在文件路径中使用“.”,修复了无法保存图像的错误(点).

视觉应用程序

Object Detector 2.0.4

  • 您可以在物体检测应用程序中定义一个或多个ROI。在这些ROI中,任何位置的物体都可通过检测识别。
  • 改进了通过REST接口输出的结果以代表ROI。
  • 添加了ROI相关信息至结果XML文件。让您能够通过FTP,与图像一起传输结果XML文件。
  • 修复了可能会在切换CNN后导致结果不正确的错误。
检测两个ROI的物体检测

Classifier 1.3.10

  • 针对相机的“像素融合”功能,升级了视觉应用程序,因此启动像素融合时,相机会自动更新已设的ROI。

CNN Evaluator 2.4.7

  • 修复了无法从Microsoft Edge上的视觉应用程序网页下载JSON文件的错误。

OPC UA Server 1.3.0

  • 支持新的相机功能:合并读出、伽马校正、传感器ROI和线扫描模式。前提条件:相机安装了IDS NXT OS 1.4.0或更高版本。

IDS NXT Vision App Creator 1.4.0

  • 升级IDS NXT API至版本2.4.0,因此您可以为IDS NXT OS 1.4.0编写视觉应用程序。
  • 更新了视觉应用程序和插件模板,例如,视觉应用程序网页支持。
  • 您可在GitHub上找到视觉应用程序的源代码示例:https://github.com/ids-imaging/ids-nxt-vision-app-examples
  • 修复了一个错误,让您可使用Oracle Virtual Box 6.1.20或更高版本。

状态:2022-02-17