IDS peak 2.13版本说明
介绍
此版本说明描述了IDS peak 2.13的变更。该版本引入了 Linux 下的 .NET 界面,并增强了 IDS peak Cockpit 和传输层。
IDS peak 2.13
新增及变更功能
IDS peak Cockpit
- 在 "亮度/帧率 "对话框中添加了頻寬限制设置。现在您可以直接限制特定像机的带宽。和以前一样,您仍然可以使用 "带宽管理 "对话框为多台像机设置带宽。
- 效能监视器 "对话框顶部显示有关像机型号和固件版本的信息。
- 您可以在相机窗口中以更小的增量进行缩放(组合键:CTRL + Shift + 鼠标滚轮)。
IDS peak comfortSDK
- 新增了通过相应引擎(传感器或 FPGA)控制binning和decimation的功能。
- 添加了新功能,可在图像处理過程中控制binning和decimation。
- 添加了图像缩放的新功能。
- 添加了新功能,可获取锐度测量所支持的像素格式列表。
IDS peak genericSDK
FileAdapterclass允许访问像机永久内存中的文件。它提供读取、写入和删除文件的便捷功能。- 在 IDS peak genericSDK 中添加了新的便利函数,以简化对节点和 NodeMap 的访问。
GEV 传输层 / U3V传输层
- 通过 OIDMonitor 类别中的新节点,您可以查询网卡、网络接口和数据包信息的信息。OIDMonitor 仅在 Windows 下使用内核版本的千兆位视觉传输层 (GEVK) 时可用。
uEye传输层
uEye 传输层(Transport Layer)也增加了许多增强功能,以方便 uEye 摄像机(UI 型号)在 IDS peak下运行。
- 通过 ScalingSelector (取决于模型)使用传感器内部图像缩放。
- 您可以使用 uEyeROI 节点,通过一条命令快速设置 ROI(感兴趣区域)。
一般性能改进
- 在Linux下引入.NET接口:.NET支持在Linux和Windows上进行跨平台应用程序开发。从 IDS peak 2.13 开始,可以在 Linux 下开发 .NET 应用程序。ReadMe 介绍了如何在 Linux 下安装 IDS peak 的 .NET 界面。要使用 .NET 界面,需要 .NET 5 或更高版本。
IDS peak 2.13中使用的组件版本
| Component | 版本Windows | 版本Linux |
| IDS peak comfortAPI | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
| IDS peak genericAPI | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
| IDS peak IPL | 1.13.1.0 | 1.13.1.0 |
| IDS peak AFL | 1.6.1.0 | 1.6.1.0 |
| IDS peak Cockpit | 2.1.0.0 | 2.1.0.0 |
| 工具设备命令 | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| 工具设备更新 | 1.4.6.0 | 1.4.6.0 |
| 工具IP配置 | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| 工具设备密码 | 1.0.2.0 | 1.0.2.0 |
| 工具支持 | 1.2.0.0 | 1.2.0.0 |
| DirectShow | 0.3.0.1 | - |
| GenTL GigE Vision用户空间 | 1.17.0.0 | 1.17.0.0 |
| GenTL GigE Vision kernel | 1.17.0.0 | - |
| GigE Vision kernel driver (WHQL) | 1.6.2.0 | - |
| GenTL USB3 Vision用户空间 | - | 1.17.0.0 |
| GenTL USB3 Vision kernel | 1.17.0.0 | - |
| USB3 Vision kernel driver (WHQL) | 1.6.0.0 | - |
| GenTL uEye(uEye相机传输层) | 1.17.0.0 | 1.17.0.0 |
| GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
状态:2024-10-31