IDS peak 2.14版本说明

IDS peak 2.14版本说明

介绍

此版本说明描述了IDS peak 2.14的变更。该版本对 IDS peak comfortSDK 进行了扩展,IDS peak Cockpit 的用户界面也增加了语言版本。

IDS peak 2.14

新增及变更功能

IDS peak Cockpit

  • IDS peak cockpit的用户界面有簡體中文、法语、日语、韩语和西班牙语版本。首次启动时,IDS peak cockpit使用系统语言(后备语言:英语)。您可以在应用程序设置的 "常规 "选项卡中更改用户界面的语言。
  • 您可以在 "亮度/帧频 "对话框中设置像机的黑阶。此功能取决于型号,仅适用于某些 uEye+ 相机。
在应用程序设置中选择语言(深色主题)
在应用程序设置中选择语言(深色主题)
在应用程序设置中选择语言(浅色主题)
在应用程序设置中选择语言(浅色主题)

IDS peak comfortSDK

  • 用于控制输入和输出通道的 comfortC 界面通过一个灵活的界面进行了扩展。现有接口保留,但已标记为 "弃用"。在新的实施过程中,必须首先检查通用通道的功能和方向。闪光灯或软件控制触发器等特定功能不再需要固定的枚举值。此外,还可以修改 GPIO 的级别。
  • 现在可以通过 USB3 Vision 摄像头的 comfortC 接口启用 IPO 线程(图像性能优化线程)。IPO 线程可防止现代 CPU 切换到睡眠状态,否则会导致性能下降或增加图像采集过程中的延迟。
  • 您可以使用 comfortC 界面来配置摄像机的黑阶。
  • 您可以使用 comfortC 界面计算图像的直方图数据。
  • 现在您可以以 90 度为单位旋转图像。
  • 您可以使用新的带宽管理功能来查询和限制最大数据传输速率。

GEV传输层

  • 修复了 GEV 传输层的重新连接错误,并提高了总体稳定性。

uEye传输层

uEye 传输层(Transport Layer)也增加了许多增强功能,以方便 uEye 摄像机(UI 型号)在 IDS peak下运行。

  • 您可以使用 LEDControl 为 USB 3 像机和 USB 2 uEye SE 像机配置 LED。
  • 从 2.14 版开始,您可以使用带有 IDS peak的 UI-1007XS Rev. 1.1/UI-1007XS。由于模型的功能集减少,某些功能可能无法使用。

已知问题

已知问题的列表可以在Windows 和 Linux的相应ReadMe文件中找到。

状态:2024-12-16