IDS peak 2.5

IDS peak 2.5版本说明

介绍

此版本说明描述了IDS peak 2.5的变更。从这个版本开始,IDS peak comfortC 支持事件和I2C。IDS peak Cockpit增加了一个新的I2C对话框。在Windows下的U3V传输层(U3VK)中引入了IPO线程(用于图像采集期间性能优化的线程)。

IDS peak 2.5.1

一般性能改进

IDS peak Cockpit

此版本修复了IDS peak Cockpit中的几个问题:

  • 修复了强度显示的问题。
  • 修复了在IDS peak Cockpit中打开U3-33F0XCP 或 U3-33FxXLE时可能发生的问题。
  • 修正了IDS peak Cockpit中滑块的工作方式。
  • 修复了固件上载对话框中的一个问题。

状态:2023-09-12

IDS peak 2.5

新增及变更功能

IDS peak Cockpit

此版本为IDS peak Cockpit中的I2C功能引入了一个新的对话框,允许您通过I2C读取和写入数据。要使用I2C,相机必须支持I2C,并且必须使用3.20或更高版本的固件。

“I2C“对话
“I2C“对话

在自动控制(自动曝光、自动增益、自动白平衡、自动对焦)的对话框中增加了一个用于跳过图像的参数。这样您可以指定在自动运行模式下自动控制功能不应处理的图像数量。

IDS peak Cockpit中各种功能的性能都经过了优化,这不仅加快了直方图的速度,也加快了镜像和旋转功能的速度。

IDS peak comfortSDK

此版本引入了一个新的消息队列,使您能够在需要时检索某一具体相机事件的通知。这样您就可以进行特定反应,例如,当对焦或曝光完成,您希望手动触发后续过程,就可以利用这一功能实现。我们提供了一个源代码示例来说明这个新功能。

IDS Vision相机的I2C功能也是新功能。此功能需要Vision Firmware 3.20或更高版本。I2C可以通过相机控制外部设备(发送)或通过接口查询来触发主机中的操作(接收)。这一功能在器件和电路开发中可以大显身手。

IDS peak IPL (Image Processing Library)

IDS peak IPL还优化了图像旋转或直方图计算等功能。

IDS peak AFL(自动功能库)

版本2.4为某些配备IDS peak AFL的IDS相机引入了自动理想对焦。这个2.5版本还扩展了自动白平衡和自动亮度功能。这些方便的自动功能在IDS peak comfortC接口以及Python和C++/C#中都有。

GEV 相机传输层 / U3V相机传输层 / uEye相机传输层

当使用USB3传输层(U3VK - 仅用于Windows)时,您可以使用IPO线程(用于图像采集期间性能优化的线程)。IPO线程使CPU负载有所增加,以防止所有CPU内核同时进入睡眠状态(C状态)。IPO线程保证至少有一个CPU核心可以立即用于处理传入的流数据。

一般性能改进

  • 在 AI 辅助图像分析的样本网络中,无法正确显示特殊字符。同样,无意中使用了德语名称而不是英语名称。

已知问题

已知问题的列表可以在WindowsLinux的相应ReadMe文件中找到。

中止

从这个版本开始,设置中不再包含IDS Vision Cockpit。

状态:2023-07-04