IDS peak 2.6

IDS peak 2.6版本说明

介绍

此版本说明描述了IDS peak 2.6的变更。本版本增强了GEV传输层的数据流通道。

IDS peak 2.6.2

一般性能改进

  • 优化了线扫描。为此,在 LossHandlingMode "Unlimited" 中实现了新参数 ResendRequestTimeou"。请注意,从2.6.2版本开始,FrameAbortTimeout参数不再用于 LossHandlingMode "Unlimited"。
LossHandlingMode "Unlimited" (IDS peak 2.6.2)
LossHandlingMode "Unlimited" (IDS peak 2.6.2)
  • 改进了IDS peak IPL渲染方面性能
  • 增强了U3V 传输层的稳定性
  • Linux 系统:改进了在 U3V 传输层中设置参数时的性能

状态:2023-11-24

IDS peak 2.6.1

一般性能改进

GEV Transport Layer

此版本修复了GEV Transport Layer中的几个问题:

  • 修复了在网络适配器上分配多个IP地址时阻止图像获取的问题。请注意,相机必须仍在主地址的子网中。
  • 修复了导致相机(RemoteDevice)未发出事件信号的问题。

状态:2023-10-31

IDS peak 2.6

新增及变更功能

GEV相机传输层

在GEV传输层中修改了数据流信道,并增加了重新发送丢失数据包的新模式。新“Unlimited”模式提高了传输稳定性,并能更有效补偿偶然丢失的数据包。

您可以在LossHandlingMode node (DataStream > StreamControl)下找到新模式。因此,LossHandlingMode有以下模式:

LossHandlingMode "Unlimited"
LossHandlingMode "Unlimited"
LossHandlingMode "Limited"
LossHandlingMode "Limited"
LossHandlingMode "Off"
LossHandlingMode "Off"

要详细了解LossHandlingMode的不同模式,请参阅IDS peak 手册。

此外,修订进行了以下更改:

  • LossHandlingMode节点书写错误(LosshandlingMode)。此问题已经修正。
  • 新节点FrameAbortTimeout取代了前一个节点StreamChannelMinBlockCompleteTimeout。
  • FrameAbortTimeout 及 LossHandlingExtent 现在由 LossHandlingMode 决定。
  • 在DataStream > StreamMonitor下引入以下计数器:IncompleteFramesPacketUnavailable, IncompleteFramesStop, IncompleteFramesTimeout.

注意:在大多数情况下,新的“Unlimited”模式可以获得更好效果,如果传输稳定性存在问题(“未完成”),则应使用此模式。
在IDS peak的下一个主要版本发布时,LossHandlingMode的默认模式将从“Limited”更改为“Unlimited”。

一般性能改进

  • 已修复和优化更新设备列表,加快了运行速度。

已知问题

已知问题的列表可以在Windows 和 Linux的相应ReadMe文件中找到。

状态:2023-10-11