IDS peak 2.7

IDS peak 2.7版本说明

介绍

发布说明描述了 IDS peak 2.7 的变化,其中引入了 GigE uEye+ 相机(GV型号)和 uEye 相机(UI型号)的重新连接功能,并实现了在 uEye传输层中对 I2C 的支持。修改了 IDS peak Cockpit 中的相机管理器,加入了新功能。

IDS peak 2.7.1

一般性能改进

  • 修复了在未安装 .NET 的情况下无法使用CMAKE的问题
  • 推出支持工具的第一个版本,用于存储所用系统和相机配置的相关信息。您可以将这些信息发送到IDS,方便处理错误。
  • 对“ids_deviceupdate”工具进行了内部改进。
  • 更新了GenICam模块并更新了相关许可条款。
  • 添加了 .NET 库 (dll) 缺少的签名。

状态:2024-02-14

IDS peak 2.7

新增及变更功能

从 IDS peak 2.7 开始,如果物理连接出现中断然后恢复(例如出现电压问题),您可以对 GigE Vision 相机(GV型号)或通过 uEye 传输层(UI型号)使用自动重新连接。在启用重新连接功能后,相机将自动重新打开。如果设置在相机启动时加载UserSet,则会恢复相机的先前状态。

断开与相机的连接时的示例过程:

断开连接
断开连接

恢复与相机的连接时的示例过程:

重新连接
重新连接

IDS peak Cockpit

修改和增强了相机管理器功能。改进了相机列表的性能,这样即使应用中有多台相机,用户也可以快速浏览。此外,基本视图加入了多项之前只有专家视图才能使用的功能。

引入了上下文菜单这一新功能。您可以在每台相机使用这一菜单打开/关闭相机或保存 XML 信息。

相机管理器中的新功能
相机管理器中的新功能

IDS peak comfortSDK

  • 为使用重新连接功能,在 IDS peak comfortC 中引入了新的函数调用,并加入了连接丢失 (DeviceDisconnected) 和重新连接(DeviceReconnected) 通知以及新相机 (DeviceFound) 和丢失相机 (DeviceLost) 通知。
  • 可以为增益定义最大值,增益不应超过此值。(此控制功能使用 IDS peak AFL)。

IDS peak genericSDK

  • 为使用重新连接功能,在 IDS peak genericSDK 中引入了新的函数调用,并且在 DeviceManager 中加入了针对连接丢失 (DeviceDisconnected) 和重新连接 (DeviceReconnected) 的新回调。

IDS peak AFL(自动功能库)

  • 已经为 IDS peak AFL 中的亮度控制功能 (PEAK_AFL_CONTROLLER_TYPE_BRIGHTNESS) 添加了增益最大值。

GEV 相机传输层 / U3V相机传输层 / uEye相机传输层

  • 对于重新连接功能,在传输层的“System(系统)”模块中引入了以下新类别:ReconnectControl.
  • ReconnectControl 包含了节点 ReconnectEnable 和 RegisteredReconnectEventsCount,这些节点之前位于 SystemControl 之下。新加入节点 ReconnectRemoteDeviceAcquisitionRestartEnable 和 ReconnectRemoteDeviceConfigurationRestoreEnable。
  • 在“LocalDevice”模块中,将 ReconnectMonitor 类别中的 IsReconnectEnabled 节点重命名为 ReconnectActive 节点。增加了节点 RemoteDeviceConnected。
  • 在“DataStream”模块中,将节点 IncompleteFramesPacketError 和 IncompleteFramesBufferOverflow 添加到 StreamMonitor 类别中。
  • 您现在可以借助 uEye 传输层通过 I2CControl 来使用 USB uEye LE、USB 3 uEye LE、uEye LE USB 3.1 和 GigE uEye LE 相机系列的 I2C 功能。
  • 可以通过 uEye 传输层为 UI 型号使用节点 DeviceLinkSpeed 和 DeviceReset。

IDS peak 手册介绍了各个节点的详细信息。

一般性能改进

  • IDS peak genericSDK 成为 Windows 设置的一部分,从 2.7 版本开始细分更为详细。例如,您可以完全取消选择 IDS peak AFL(自动功能的开发库)等组件,也可以根据需要选择或取消选择 Python 或 .NET 等编程语言的绑定。
    这一变化意味着在安装新版本之前,必须完全卸载 IDS peak 的更早版本。安装程序会自动检测以前的版本,并显示相应的消息,以卸载以前的版本。
  • 修复了会导致为自动白平衡 (BalanceWhiteAuto) 的 ROI(感兴趣区域)设置错误值的一个错误。
  • 修复了“ids_devicepassword”工具中的一个错误。

已知问题

已知问题的列表可以在Windows 和 Linux的相应ReadMe文件中找到。

状态:2024-01-02