IDS peak 2.8版本说明
介绍
此版本说明描述了IDS peak 2.8的变更。此版本为uEye传输层增加了更多功能。
IDS peak 2.8
新增及变更功能
此版本通过以下功能扩展了UI型号的uEye传输层:
- 设置binning和decimation (二次采样)
- 启用相机中的热像素校正
- ROI(感兴趣区域)的快速移动
IDS peak Cockpit
由于扩展了“位置和大小”对话框,您可以为UI型号设置binning和decimation。
IDS peak IPL (Image Processing Library)
- IDS peak IPL支持新的像素格式:YUV422_8_UYVY
uEye相机传输层
UI型号的uEye传输层中增加了以下功能:
- 通过uEye传输层设置binning和decimation (二次采样)。选择binning或decimation的方法是“uEye”。
- 启用相机中的热像素校正。为此,使用了存储在相机非易失性存储器中的热像素列表。
- 快速移动ROI(感兴趣区域)以快速改变图像细节的位置。默认情况下,所有支持快速移动的UI型号都使用此方法。使用此方法时,请注意以下特点:
- 并非所有相机型号都支持快速移动ROI。
- 必须禁用热像素校正。
- 当ROI快速移动时,图像采集不会停止。这意味着,调用命令后,更多采用旧有ROI位置的图像能被传输,只要这些图像仍在缓冲区中。
一般性能改进
- 调整了binning和decimation功能,以提高性能。
- 修正了C#示例中重新连接的问题。
IDS peak 2.8中使用的组件版本
| Component | 版本Windows | 版本Linux |
| IDS peak comfortAPI | 1.6.1.0 | 1.6.1.0 |
| IDS peak genericAPI | 1.7.2.0 | 1.7.2.0 |
| IDS peak IPL | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
| IDS peak AFL | 1.3.1.0 | 1.3.1.0 |
| IDS peak Cockpit | 1.10.0.0 | 1.10.0.0 |
| 工具设备命令 | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
| 工具设备更新 | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| 工具IP配置 | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
| 工具设备密码 | 1.0.2.0 | 1.0.2.0 |
| 工具支持 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
| GenTL GigE Vision用户空间 | 1.14.0.0 | 1.14.0.0 |
| GenTL GigE Vision kernel | 1.14.0.0 | - |
| GigE Vision kernel driver (WHQL) | 1.5.0.0 | - |
| GenTL USB3 Vision用户空间 | - | 1.14.0.0 |
| GenTL USB3 Vision kernel | 1.14.0.0 | - |
| USB3 Vision kernel driver (WHQL) | 1.5.1.0 | - |
| GenTL uEye(uEye相机传输层) | 1.14.0.0 | 1.14.0.0 |
| GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
状态:2024-02-26