IDS peak 2.9版本说明
介绍
这些版本说明描述了 IDS peak 2.9 中的更改,其中引入了新的 DirectShow 界面。进一步增强了 uEye 传输层,并重新设计了 Python 安装程序。
IDS peak 2.9
新增及变更功能
DirectShow
IDS peak 2.9首次在Windows引入了DirectShow接口。这个初步版本可以打开摄像头并使用图像采集功能。我们建议在此版本的 IDS peak Cockpit 中设置摄像机参数,以便在摄像机启动时使用这些参数。以下说明适用于该版本:
- DirectShow 界面必须通过设置中的 "自定义 "安装来安装。
- 并非所有浏览器或应用程序都能使用。众所周知,Mozilla Firefox 或 VLC 等媒体播放器无法正常工作。例如,您可以使用 Microsoft Edge 或 Google Chrome 浏览器。
- 摄像机参数只能通过摄像机中的UserSet来设置。这就意味着,尤其是采用主机处理技术的相机只能提供有限的功能。
DirectShow 接口将在即将推出的 IDS peak版本中得到进一步开发。
支持 Python 3.12
从该版本开始支持 Python 3.12。IDS peak的 Python 绑定已更改为使用 Python Limited API。因此,安装包的变化如下:
- IDS peak genericAPI:一个轮子适用于所有 Python 版本。
- IDS peak AFL:一个轮子适用于所有 Python 版本。
- IDS peak IPL:对于 Python 3.7 至 3.10,每个版本有一个单独的轮子;对于 Python 3.11 和 3.12,由于使用了 Python Limited API,只有一个轮子。
IDS peak comfortSDK
- 用于控制跳帧以实现自动亮度控制的新功能。
- 用于控制跳帧以实现自动白平衡的新功能。
- 用于控制自动控制曝光极限的新功能。
IDS peak genericSDK
- 更改 Python 绑定,以使用 Python Limited API。所需的最低 Python 版本:3.7.
- 修复了在 Python 中使用非静态类回调时出现的问题。
- Python 绑定:更改了 "注册 "和 "取消注册 "回调函数的参数名称和返回类型。
在Python中IDS peak genericSDK的新编程示例
| record_video_and_change_parameter | 使用 IDS peak 通用API向您展示如何设置摄像机参数、开始/停止图像采集以及使用 IDS peak IPL 捕捉视频。 |
| start_stop_acquisition_software_trigger | 介绍如何启动/停止图像采集,以及如何使用软件触发器采集图像。 |
IDS peak IPL (Image Processing Library)
- 修正了在某些嵌入式系统上快速转换时以及在图像宽度不能被 8 整除的情况下转换为单色格式时出现的去层伪影。
- 修正了一个妨碍使用动态加载器的问题。
IDS peak AFL(自动功能库)
- 更改 Python 绑定,以使用 Python Limited API。所需的最低 Python 版本:3.7.
- 为自动控制添加了曝光限制。
uEye 传输层
uEye 传输层(Transport Layer)也增加了许多增强功能,以方便 uEye 摄像机(UI 型号)在 IDS peak下运行。
- uEye 固件的版本号显示在 DeviceFirmwareVersion 中。
- 对于 USB 3 和 GigE uEye 摄像机,可通过 DeviceTemperature[DeviceTemperatureSelector] 显示摄像机温度。
- SensorPixelHeight/SensorPixelWidth 显示传感器的像素大小。
一般性能改进
- 简化了 Python 绑定的安装。
- C# 示例以 csproj 项目的形式提供,适用于 Microsoft Visual Studio。
- PyCharm 中的 Python 类型提示已得到修复。
IDS peak 2.9中使用的组件版本
| Component | 版本Windows | 版本Linux |
| IDS peak comfortAPI | 1.7.0.0 | 1.7.0.0 |
| IDS peak genericAPI | 1.7.3.0 | 1.7.3.0 |
| IDS peak IPL | 1.11.0.0 | 1.11.0.0 |
| IDS peak AFL | 1.4.0.0 | 1.4.0.0 |
| IDS peak Cockpit | 1.10.1.0 | 1.10.1.0 |
| 工具设备命令 | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
| 工具设备更新 | 1.4.5.0 | 1.4.5.0 |
| 工具IP配置 | 1.4.4.0 | 1.4.4.0 |
| 工具设备密码 | 1.0.2.0 | 1.0.2.0 |
| 工具支持 | 1.1.0.0 | 1.1.0.0 |
| DirectShow | 0.1.0.0 | - |
| GenTL GigE Vision用户空间 | 1.15.0.0 | 1.15.0.0 |
| GenTL GigE Vision kernel | 1.15.0.0 | - |
| GigE Vision kernel driver (WHQL) | 1.5.1.0 | - |
| GenTL USB3 Vision用户空间 | - | 1.15.0.0 |
| GenTL USB3 Vision kernel | 1.15.0.0 | - |
| USB3 Vision kernel driver (WHQL) | 1.5.1.0 | - |
| GenTL uEye(uEye相机传输层) | 1.15.0.0 | 1.15.0.0 |
| GenICam | 3.4.1.1 | 3.4.1.1 |
状态:2024-04-12