- 生产商:IOI
- 接口:1 个 PCI Express x4 接口(第 3 代)
- 芯片组:Marvell AQrate PHY(AQC107)
- 连接器:1个10千兆以太网接口,支持PoE+ RJ45接口及螺丝连接插座1个SATA 15针电源接口
- 数据传输速率:高达100 Mbps的快速以太网,高达1 Gbps的千兆以太网,高达2.5 Gbps和5 Gbps的NBASE-T(草案),10千兆以太网
- 操作系统:Linux kernel 3.12或更高版本,Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- 硬件系统:10千兆以太网
- 支持高达16 KB的巨型帧
- 支持IEEE 802.3at
- 交付范围:PCI Express卡、驱动程序光盘、用户手册
| 商品编号 |
|
|---|