- 生产商:IOI
- 接口:4 x PCI Express x4, Gen 2
- 芯片组:Realtek 8125B
- 連接:4个2.5千兆LAN,带PoE+ RJ45;1个SATA 4针电源连接
- 数据传输速率:高达100 Mbps的快速以太网,高达1 Gbps的千兆以太网,高达2.5 Gbps的NBASE-T
- 操作系统:Linux kernel 3.x,Windows 7/8/10
- 硬件系统:2.5Gigabit以太网
- 支持高达16 KB的巨型帧
- 支持IEEE 802.3at
- 交付范围:PCI Express卡、驱动程序CD、操作说明
| 商品编号 |
|
|---|