Ensenso标定图案, 100 mm, 光栅为12 mm
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
Ensenso标定图案, 100 mm, 光栅为12 mm
插图可能与原版不同
简要说明
ワークスペースの座標系を簡単に定義できます
价格另询
Ensenso标定图案, 100 mm, 光栅为12 mm
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
Ensenso标定图案
ワークスペースの座標系を簡単に定義できます
尺寸为: 100 x 100 x 1mm
光栅为: 点间距为12毫米,共112点
磨砂黑打印,带栅格间距和标定板厚度编码
陶瓷基板
商品编号
Ensenso标定图案, 100 mm, 光栅为12 mm: AL00064
下载
It's so easy!