Ensenso 通用适配器 4x M8 4针

Ensenso 通用适配器 4x M8 4针

Ensenso 通用适配器 4x M8 4针
插图可能与原版不同
简要说明
4x M8 4针,用于电源、触发器输入、相机、闪光灯输出
价格另询
交货日期将在订单确认时告知
 
 
  • Ensenso 通用适配器电缆 M8 4针
  • 4x M8 4针,用于电源、触发器输入、相机、闪光灯输出
  • LIFYDY 7 x 0.05
  • 长:150 mm(供应相机)
  • 长:每根 100 mm(电源触发器输入和相机闪光输出)
  • 触发器输入:RSMC 4,M8 连接器 4 针,公
  • 电源:RSMC 4,M8 连接器 4 针,公
  • 闪光灯输出:RKMC 4, M8 连接器 4 针, 母
  • 相机:RKMC 4, M8 连接器 4 针, 母
  • 电缆头贴有标签

Ensenso S/X可直接使用,其他相机可能需要单独的适配器电缆。

商品编号
  • Ensenso 通用适配器 4x M8 4针: AD00351
 
 
It's so easy!