GigE,Cat6a,直式,螺丝锁紧式,IP65/67,20米

GigE,Cat6a,直式,螺丝锁紧式,IP65/67,20米

GigE,Cat6a,直式,螺丝锁紧式,IP65/67,20米
插图可能与原版不同
简要说明
8芯工业级以太网连接器M12与 X coding,直式,螺丝锁紧式,连接RJ45接口
价格另询
交货日期将在订单确认时告知
 
 
  • 线缆:网线GigE
  • 线缆类型:网线,Cat6a,AWG26,IP65/67/li>
  • 连接器:8芯工业级以太网连接器M12与 X coding,直式,螺丝锁紧式,连接RJ45接口
  • 弯曲半径:5 x 外径(5 × 6.4 毫米 = 32 毫米)偶尔移动,10 x 外径(10 × 6.4 毫米 = 64 毫米)持续运动
  • 线缆长度:20.0米
商品编号
  • GigE,Cat6a,直式,螺丝锁紧式,IP65/67,20米: 1012527
适用于 Ensenso B, Ensenso C, Ensenso CR, Ensenso S, Ensenso XR, GigE uEye FA
带防松装置 是
旋入式 是
 
 
It's so easy!