GigE,直式,螺丝锁紧式,IP69K,15米
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
GigE,直式,螺丝锁紧式,IP69K,15米
插图可能与原版不同
简要说明
8针工业乙太网M12接口,直型,可与RJ45接口螺纹连接,直型
价格另询
GigE,直式,螺丝锁紧式,IP69K,15米
交货日期将在订单确认时告知
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
电缆:千兆乙太网跳线
电缆类型:以太网电缆,AWG26规格,IP69K防护等级
连接器: 8针工业乙太网M12接口,直型,可与RJ45接口螺纹连接,直型
静态弯曲半径:6 x 外径(6 x 6.6 毫米 = 39.6 毫米)单件
弯曲循环:不适用于移动
弯曲循环拖链:120毫米
线缆长度:15.0米
商品编号
GigE,直式,螺丝锁紧式,IP69K,15米: 1012296
适用于
GigE uEye FA, GigE uEye SFA
带防松装置
是
旋入式
是
参数表
参数表
下载
It's so easy!