GigE,直式,螺丝锁紧式,IP69K,5米

GigE,直式,螺丝锁紧式,IP69K,5米

GigE,直式,螺丝锁紧式,IP69K,5米
插图可能与原版不同
简要说明
8针工业乙太网M12接口,直型,可与RJ45接口螺纹连接,直型
价格另询
交货日期将在订单确认时告知
 
 
  • 电缆:千兆乙太网跳线
  • 电缆类型:以太网电缆,AWG26规格,IP69K防护等级
  • 连接器: 8针工业乙太网M12接口,直型,可与RJ45接口螺纹连接,直型
  • 静态弯曲半径:6 x 外径(6 x 6.6 毫米 = 39.6 毫米)单件
  • 弯曲循环:不适用于移动
  • 弯曲循环拖链:120毫米
  • 线缆长度:5.0米
商品编号
  • GigE,直式,螺丝锁紧式,IP69K,5米: 1012292
适用于 GigE uEye FA, GigE uEye SFA
带防松装置 是
旋入式 是
参数表
 
 
It's so easy!