uEye SCP Camera | IMX900 | 3.15 MP Sony Sensor | Webstore

GL-53D0SCP

GL-53D0SCP
插图可能与原版不同
功能
  • 2048 x 1536
    3.15 MPix
  • Sony IMX900
    1/3.1英寸 CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

这款紧凑型uEye SCP相机属于uEye Live系列,专为监控任务而设计。除流媒体传输(MJPEG、H264)外,还支持基于事件的录像功能,可将录像存储至相机内存。它配备了 Ambarella 的专用 SoC,并通过 ISP 和自动功能确保出色的图像质量。该相机通过RTSP或HTTP协议提供三路并行视频流,支持全高清分辨率(1920x1080@30fps)下最高30帧每秒的帧率。

其来自Sony Pregius系列的IMX900 全局快门传感器提供3.15 MP分辨率,并具备增强的光线角度独立性。即使在斜射光条件下,也能获得稳定清晰的图像。

尽管传感器面积较小,其卓越的光敏性能令人印象深刻,能在不同照明环境下提供可靠的成像效果。对移动物体的无失真图像使其特别适用于需要监控快速过程的机器或系统中的监测任务。

其设计使其非常适合工业环境使用:尺寸仅为29×29×29毫米,采用全封闭式外壳,并配备螺纹连接的RJ45连接器。

商品编号
  • GL-53D0SCP-C-HQ: 1013233
相机系列 SCP
协议
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
压缩
MJPEG, H.264
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX900
分辨率(水平x垂直) 2048 x 1536
光学尺寸 4.608 mm x 3.456 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/3.1英寸
分辨率 3.15 MP
像素尺寸 2.25 µm
HDR 模式 黑白: QuadHDR, 彩色: 否
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
GigE接口
Event Recorder
Streaming
整合网路服务
CMOS传感器
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!