uEye SLE | [GigE] | [IMX900] | [S接口] | 彩色

GL-53D1SLE

GL-53D1SLE
插图可能与原版不同
功能
  • 2048 x 1536
    3.15 MPix
  • Sony IMX900
    1/3.1英寸 CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

紧凑、易于集成,是高产量竞争性项目的理想选择:uEye Live 系列中的 GL-53D1SLE 专为嵌入式监控和流媒体应用(通过 MJPEG 和 H.264)而设计。GigE 连接、直接记录到相机内存的事件记录以及采用 Ambarella SoC 的先进边缘技术,无需额外的 PC 即可实现可靠的图像传输和过程监控。

该相机配备了来自索尼 Pregius 系列的 3.15 MP IMX900 传感器(1/3.1英寸,像素尺寸 2.25 µm),即使在具有挑战性的照明条件下也能提供清晰、详细的图像。其高光灵敏度和改进的角度响应有助于保持一致的图像质量,即使光线以倾斜角度照射到传感器时也是如此。

同时,全局快门 快门技术能够无失真地捕捉移动物体,使该相机成为监控机械、工业设备和自动化流程中任务的绝佳选择。

得益于其仅 45 × 45 mm 的紧凑单板设计以及多种前端选项(C-mount、S-mount 或不带镜头座),该相机可以灵活地集成到各种系统中。

商品编号
  • GL-53D1SLE-C: 1014037
相机系列 SLE
协议
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
压缩
MJPEG, H.264
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX900
分辨率(水平x垂直) 2048 x 1536
光学尺寸 4.608 mm x 3.456 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/3.1英寸
分辨率 3.15 MP
像素尺寸 2.25 µm
HDR 模式 黑白: QuadHDR, 彩色: 否
防护等级 IP0
生命週期 開發中
参数表

功能

100%已经过质量检测
GigE接口
Event Recorder
Streaming
整合网路服务
CMOS传感器
三年質保
德国制造

资质

UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!