紧凑、易于集成,是高产量竞争性项目的理想选择:uEye Live 系列中的 GL-53D2SLE 专为嵌入式监控和流媒体应用(通过 MJPEG 和 H.264)而设计。GigE 连接、直接记录到相机内存的事件记录以及采用 Ambarella SoC 的先进边缘技术,无需额外的 PC 即可实现可靠的图像传输和过程监控。
该相机配备了来自索尼 Pregius 系列的 3.15 MP IMX900 传感器(1/3.1英寸,像素尺寸 2.25 µm),即使在具有挑战性的照明条件下也能提供清晰、详细的图像。其高光灵敏度和改进的角度响应有助于保持一致的图像质量,即使光线以倾斜角度照射到传感器时也是如此。
同时,全局快门 快门技术能够无失真地捕捉移动物体,使该相机成为监控机械、工业设备和自动化流程中任务的绝佳选择。
得益于其仅 45 × 45 mm 的紧凑单板设计以及多种前端选项(C-mount、S-mount 或不带镜头座),该相机可以灵活地集成到各种系统中。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | SLE |
| 协议 |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
|
| 压缩 |
MJPEG, H.264
|
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX900 |
| 分辨率(水平x垂直) | 2048 x 1536 |
| 光学尺寸 | 4.608 mm x 3.456 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1/3.1英寸 |
| 分辨率 | 3.15 MP |
| 像素尺寸 | 2.25 µm |
| HDR 模式 | 黑白: QuadHDR, 彩色: 否 |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 開發中 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
GigE接口
Event Recorder
Streaming
整合网路服务
CMOS传感器
可调整后焦
三年質保
德国制造
资质
UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25