uEye SCP 摄像头 | IMX678 | 8 MP Sony 传感器 | 网店

GL-54J0SCP

GL-54J0SCP
插图可能与原版不同
功能
  • 3840 x 2160
    8.29 MPix
  • Sony IMX678
    1/1.8英寸 CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

这款结构紧凑的 uEye SCP 摄像机属于 uEye Live 系列,专为监控任务而设计,除了流式传输(MJPEG、H.264)外,还可将事件记录到摄像机内存中。它配备了 Ambarella 的专用 SoC,并通过 ISP 和自动功能确保出色的图像质量。像机通过 RTSP 或 HTTP 提供三路并行数据流,全高清分辨率(1920x1080@30fps)下每秒最多可传输 30 帧。

卷帘快门 传感器IMX678来自Sony Starvis 2系列(1/1.8英寸,像素尺寸2.00 µm),在获得特别清晰的相机图像方面也发挥着核心作用。

由于具有高动态范围和 HDR,它还适合在环境光线较暗的情况下使用。例如,这意味着GL-54J0SCP也可以在机器内部使用,以监控部件或磨损情况。

它的设计非常适合工业应用:尺寸仅为 29 x 29 x 29 毫米,具有全封闭外壳和 RJ45 螺旋式连接器。

商品编号
  • GL-54J0SCP-C-HQ: 1011042
相机系列 SCP
协议
HTTP, RTSP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
压缩
MJPEG, H.264
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX678
分辨率(水平x垂直) 3840 x 2160
光学尺寸 7.68 mm x 4.32 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 8.29 MP
像素尺寸 2.00 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
GigE接口
Event Recorder
Streaming
整合网路服务
CMOS传感器
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

Gelber Roboter inspiziert mit Kameras die Rohre
安全工程

例如:图像处理可用于房间或室外设施的门禁管理或监测。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!