uEye SLE 摄像头 | IMX678 | 8.29 MP Sony 传感器 | 网店

GL-54J2SLE

GL-54J2SLE
插图可能与原版不同
功能
  • 3840 x 2160
    8.29 MPix
  • Sony IMX678
    1/1.8英寸 CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

作为嵌入式系统监控任务?这就是 uEye Live 系列中的 GL-54J2SLE 发挥作用的地方。它有不同的外壳类型,专为监控和流媒体(通过 MJPEG、H264)等任务而开发。相机内存中的事件记录功能还有助于对关键情况进行分析。

GL-54J2SLE有一个千兆以太网接口。其内部不仅采用了 Ambarella 的特殊 SoC,还配备了来自8.29 MP Starvis 2 系列的Sony传感器。

IMX678(1/1.8英寸,像素尺寸2.00 µm)可确保出色的图像质量和高动态范围。这意味着,该相机还可以在难以看到和环境光线较弱的地方使用。

商品编号
  • GL-54J2SLE-C: 1011495
相机系列 SLE
协议
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
压缩
MJPEG, H.264
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX678
分辨率(水平x垂直) 3840 x 2160
光学尺寸 7.68 mm x 4.32 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 8.29 MP
像素尺寸 2.00 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
GigE接口
Event Recorder
Streaming
整合网路服务
CMOS传感器
可调整后焦
三年質保
德国制造

资质

UL 认证
ChinaRoHS EFUP 25
Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。
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
Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!