GV-5040CP Rev.2.2使用Sony Pregius 系列全局CMOS传感器 IMX273 提供1.58 MP(1456 x 1088 pixels)像素粒子大小只有3.45 µm。在最高解像能力时,帧率可以达到79.1 fps,即使使用在移动式的视觉系统也能提供清晰的影像。
适合用于对物体表面检测、医学科技中的影像细节分析或是交通方面等应用。
IDS Vision韧体1.5支援此型号相机。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | CP |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX273 |
| 最大分辨率下的帧率 | 79.1 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 1456 x 1088 |
| 光学尺寸 | 4.996 mm x 3.747 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.9英寸 |
| 分辨率 | 1.58 MP |
| 像素尺寸 | 3.45 µm |
| HDR 模式 | Sequence HDR |
| 防护等级 | IP30 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA