像素上直接设置偏振像素的CMOS全局快门 IMX250MZR 属于Sony Pregius 家族的一员,能在低对比或是反光表面上更好的获取影像细节。除此之外,还能观测到透明材质表面的刮痕以及压力所造成的变异。 GigE Vision uEye FA 相机使用5.07 MP(2464 x 2056 px) 像素大小3.45 µm,帧率可以达到24.7 fps。
透过偏振滤光片,传感器可以在同一个影像上产生四个由不同面向的光线组成的影像。根据不同方向的偏振密度,偏振光源方向根角度是可以被计算出来的。更多的产品资料可以在产品规格上查询。
相机相容IDS Vision Firmware 2.10 或是更高版本。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | FA |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX250 |
| 最大分辨率下的帧率 | 24.7 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 2464 x 2056 |
| 光学尺寸 | 8.473 mm x 7.086 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 2/3英寸 |
| 分辨率 | 5.07 MP |
| 像素尺寸 | 3.45 µm |
| HDR 模式 | Sequence HDR |
| 防护等级 | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA