| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | ACP |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX392 |
| 最大分辨率下的帧率 | 53.7 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 1936 x 1216 |
| 光学尺寸 | 6.679 mm x 4.195 mm |
| 快门 | 全局快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 分辨率 | 2.35 MP |
| 像素尺寸 | 3.45 µm |
| HDR 模式 | 否 |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 系列 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25