uEye FA 摄像头 | IMX426 | 0.5 MP Sony 传感器 | 网店

GV-51A0FA Rev.1.2

GV-51A0FA Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 816 x 624
    0.51 MPix
  • Sony IMX426
    1/1.7" CMOS
  • 225.6 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

坚固、快速,适用于图像分辨率较低的应用--集众多卓越功能于一身。由于防护等级达到 IP69K,带有GigE接口的工业相机甚至可以承受极具挑战性的工作条件。该机型配备了 1/1.7" Sony 全局快门 传感器 IMX426 (4.5 系列,索尼 Pregius 第三代)。这样,0.51 MP(816 x 624 px)相机就能达到令人印象深刻的226 fps速度。因此,它非常适合用于工厂自动化等领域。

uEye FA 工业相机有彩色和黑白传感器可选。不仅如此,相机完全符合 Vision 标准,可以与我们的 IDS peak SDK 完美兼容。

商品编号
  • GV-51A0FA-C-HQ Rev.1.2: 1010415
  • GV-51A0FA-M-GL Rev.1.2: 1010416
相机系列 FA
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX426
最大分辨率下的帧率 226 fps
分辨率(水平x垂直) 816 x 624
光学尺寸 7.344 mm x 5.616 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.7"
分辨率 0.51 MP
像素尺寸 9.00 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP66, IP67, IP69, IPx9K
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!