uEye SE 摄像头 | IMX426 | 0.5 MP Sony 传感器 | 网店

GV-51A2SE Rev.4.2

GV-51A2SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 816 x 624
    0.51 MPix
  • Sony IMX426
    1/1.7" CMOS
  • 225.6 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

速度快,但图像分辨率低?在这种情况下,GigE 工业相机GV-51A2SE Rev.4.2就是正确的选择。该机型配备了1/1.7" Sony 传感器IMX426(4.5 系列,索尼第三代 Pregius),并拥有卓越的226 fps性能。因此,它在时钟频率方面打下了自己的指标。0.51 MP全局快门 传感器的像素尺寸(816 x 624 px)为9.00 µm。

您更喜欢板级版本还是带外壳的型号?由于 uEye SE 相机系列用途广泛,因此您在设计图像处理应用时具有很大的灵活性。

由于采用GigE vision接口,这款工业相机完全符合Vision标准,因此可以轻松与我们的IDS peak SDK一起使用。

商品编号
  • GV-51A2SE-C Rev.4.2: 1010413
  • GV-51A2SE-M Rev.4.2: 1010414
相机系列 SE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX426
最大分辨率下的帧率 226 fps
分辨率(水平x垂直) 816 x 624
光学尺寸 7.344 mm x 5.616 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.7"
分辨率 0.51 MP
像素尺寸 9.00 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP0
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

ChinaRoHS EFUP 25
生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!